CB TM1 3A M1 P - 열자기 장치 회로 차단기
2800849

열자기 장치 회로 차단기, 1핀, 트리핑 특성 M1(medium-blow), 1개의 전환 접점, 베이스 부품용 플러그

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

보호 플러그를 사용해 개별 조정 가능
M1 특성 곡선을 통한 높은 시작 전류 스위칭
의도하지 않은 변경 방지를 위한 고정 정격 전류 값이 있는 보호 플러그
오류 시 전기 절연으로 인한 높은 안전성