최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
구성기
샘플 서비스
제품 적합성
경쟁사 대체품 찾기
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 신호 기술
수공구
워크스테이션 솔루션
인쇄기
자동 공구
정션 박스 및 엔클로저
컨트롤 캐비닛 액세서리
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어
크림프 커넥터
페룰
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 무접점 릴레이
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
컨택터 및 전원 릴레이
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
보드-투-보드 커넥터
분배기, 어댑터, 전선 커넥터
분배 블록 및 장치 단자대
전자 하우징
커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
PLCnext Technology
빌딩 자동화
산업용 통신
스마트 서비스
에지 컴퓨팅
오토메이션 소프트웨어
산업 및 동향
개요
현장 적용 예시
섹터 커플링
교육 솔루션
프로세스 산업
Power-to-X
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
배터리 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
산업 분야의 DC 전원 그리드
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
디지털 팩토리
전기 설비
무인 운반 차량 시스템(AGV/ AGVS)
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
철도
빌딩
데이터 센터
E-MOBILITY
전기 차량
기타 주제
농업용 구성품
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
전원 안정성
비디오 감시
COMPLETE line
기업 정보
회사
개요
피닉스컨택트 그룹
피닉스컨택트의 기업 문화 및 사업 방식
All Electric Society
규정 준수
지속 가능성
피닉스컨택트의 역사
공급업체
이벤트 및 뉴스
개요
이벤트 및 무역 박람회
뉴스
서비스 및 지원 개요
개요
카탈로그 및 브로셔
연락처
PLCnext Community
고객 지원
자주 묻는 질문
장치 제조업체를 위한 정보
제품 사용 컨설팅
고객 맞춤형 솔루션
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 엔지니어링 데이터
PCB 컴포넌트에 대한 엔지니어링 데이터
구성기
제작 및 배송
디지털 비즈니스
샘플 서비스
설치 및 운용
마킹 솔루션용 서비스
Product Security Incident Response Team
내 피닉스컨택트
로그인 / 등록
등록 혜택
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
TMCP 3 M1 300 0,3A - 열자기 장치 회로 차단기
TMCP 3 M1 300 0,3A
-
열자기 장치 회로 차단기
0916411
열자기 회로 차단기, 3-포지션, 일반차단기능, 1 N/O 접점 및 1 N/C 접점
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품군
TMCP
설계
수
핀 수
3
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염등급
2
전기적 속성
퓨즈 타입
자동 기기
일반
정격 전압
250 V AC
65 V DC
정격 전류 I
N
0.3 A
정격 서지 전압
2.5 kV
절연 저항 R
iso
:
> 100 MΩ (500 V DC)
보조 회로
240 V AC / 1 A (저-유도(Low-induction))
65 V AC / 1 A (저-유도(Low-induction))
트리핑 방법
TM(열자기)
장치 저항
11.6 Ω
정격 단락-회로 스위칭 용량 I
cn
400 A
2500 A (32 V DC)
단락-회로 스위칭 용량
5000 A (UL 1077: 277 V AC/480 V AC)
2000 A (UL 1077: 65 V DC)
절연 내력
3000 V AC (작동 영역)
1500 V AC (주 회로에서 보조 회로 방향)
1000 V AC (보조 회로 11 - 12 / 23 - 24)
사이클, 최대
10000 (At 1 x I
n
, 유도)
퓨즈
M1(normal blow)
접점 유형
3개의 N/O 접점
3개의 N/C 접점
연결 데이터
연결 타입
플러그형
연결 타입
플러그형
치수
폭
37.5 mm
높이
50 mm
깊이
78.5 mm
컴플리트 모듈 폭
38 mm
컴플리트 모듈 높이
115 mm
컴플리트 모듈 깊이
121 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V-2
플라스틱 소재
II
절연 소재
PA66
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP30 (작동 영역)
IP00 (연결 영역)
주변 온도(작동)
-30 °C ... 60 °C
습도 테스트
240 h, 95 % RH, 40 °C
표준 및 규정
표준/사양
EN 60934
표준/사양
UL 1077
마운팅
마운트 타입
기본 요소에 있음
상용 데이터
항목 번호
0916411
패키지 단위
2 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
판매 키
04
제품 키
CLA123
GTIN
4017918601300
개당 중량(패키지 포함)
150 g
개당 중량(패키지 제외)
150 g
관세 번호
85362010
원산지
DE
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
TMCP SOCKET M
-
표면 마운팅 하우징
0916589
TMCP CONNECT LR
-
엔드 커버
0916592
Product Help