TMCP 1 M1 300 8,0A
-
열자기 장치 회로 차단기
0915823
회로 차단기 차단기, 1-포지션, 일반차단기능, 1 N/O 접점 및 1 N/C 접점
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
보호 플러그를 사용해 개별 조정 가능
M1 특성 곡선을 통한 높은 시작 전류 스위칭
통합 원격 표시 접점으로 인한 높은 수준의 시스템 투명성
재연결 옵션을 사용하여 이벤트 후 교체 부품 없이 신속하게 다시 시운전 가능