TMC 1 M1 200 8,0A
-
열자기 장치 회로 차단기
0914691
열자기 회로 차단기, 1-포지션, 일반차단기능, 1 N/C 접점, NS 32 또는 NS 35 마운트용
제품의 세부 정보
| 제품군 | TMC |
| 설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
| 핀 수 | 1 |
| 연결 수 | 4 |
| 행 수 | 2 |
| 채널 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 퓨즈 타입 | 자동 기기 |
| 일반 | |
| 정격 전압 | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| 정격 전류 IN | 8 A |
| 정격 서지 전압 | 2.5 kV |
| 절연 저항 Riso: | > 100 MΩ (500 V DC) |
| 보조 회로 | 240 V AC / 1 A (저-유도(Low-induction)) |
| 65 V AC / 1 A (저-유도(Low-induction)) | |
| 트리핑 방법 | TM(열자기) |
| 장치 저항 | 0.02 Ω |
| 정격 단락-회로 스위칭 용량 Icn | 800 A |
| 2500 A (32 V DC) | |
| 단락-회로 스위칭 용량 | 5000 A (UL 1077: 277 V AC) |
| 2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
| 절연 내력 | 3000 V AC (작동 영역) |
| 3000 V AC (주 회로에서 보조 회로 방향) | |
| 사이클, 최대 | 10000 (At 1 x In, 유도) |
| 퓨즈 | M1(normal blow) |
| 접점 유형 | 1개의 N/C 접점 |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 보조 접점 |
| 작동 전압 | 240 V AC |
| 65 V DC | |
| 작동 전류 | 8 A AC (저-유도(Low-induction)) |
| 주 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 내부 원통 게이지 | A3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 정격 전류 | 8 A |
| 정격 전압 | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| 보조 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 내부 원통 게이지 | A1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 m² ... 0.75 m² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 m² ... 0.75 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 0.75 mm² |
| 정격 전류 | 8 A |
| 정격 전압 | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| 주 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 10 |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 보조 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 폭 | 12.5 mm |
| 높이 | 82.5 mm |
| 깊이 | 96 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-2 |
| 플라스틱 소재 | II |
| 절연 소재 | PA66 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP30 (작동 영역) |
| IP20 (연결 영역) | |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 60 °C |
| 습도 테스트 | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| 표준/사양 | EN 60934 |
| 표준/사양 | UL 1077 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 0914691 |
| 패키지 단위 | 6 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 판매 키 | 04 |
| 제품 키 | CLA121 |
| GTIN | 4017918009373 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 63.53 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 63.53 g |
| 관세 번호 | 85362010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | a0d392cc-9e6c-43be-92fb-51c16b7ccc53 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 2.709 kg CO2e |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
EB 80-12 - 삽입 브리지 3009338
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 스크류 드라이버 1212602