TCP 10/12A
-
열 장치 회로 차단기
1538627
1-채널 열 장치 회로 차단기, 과부하 시에 250 V AC / 72 V DC에서 부하 보호용. 퓨즈 단자대 및 인터페이스에 설치용, 타입 C 플랫 플러그-인 퓨즈용, ISO 8820-3 표준에 따름, 12 A의 고정 정격 전류 있음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
재연결 옵션을 사용하여 이벤트 후 교체 부품 없이 신속하게 다시 시운전 가능
핀 커넥터 패턴이 동일한 차량 플랫 타입 퓨즈를 사용하여 기존 시스템에서 손쉽게 시설개량
통합 장치 스위치를 통한 유지 관리 작업용 시스템 분리