UTRE 6-2/22 - 플러그-인 테스트 소켓
3069823

케이블 사이즈
연결 방법
전압 픽토그램

플러그-인 테스트 소켓, 정격 전압: 400 V, 연결 수: 44, 핀 수: 22, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/7,5, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트 모듈형 테스트 단자 스트립으로 인한 공간 절약형
맞춤 모듈형 설계 및 표준화된 CLIPLINE 완성형 액세서리의 사용으로 인한 비용 효율성
견고한 통합 스위치 접점은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 고품질 소재를 사용하여 여러 번의 작동 후에도 안전적인 신호 전류의 전송을 보장합니다
유도 및 자동 변압기 단락-회로를 사용한 최고의 안전성