FTP-2/22
-
테스트 플러그
3001726
테스트 플러그, 자유로운 구성 가능, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 테스트 플러그 단자대 |
| 핀 수 | 22 |
| 간격 | 8.2 mm |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 22 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.31 W |
| 테스트 서지 전압 | 5 kV |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 테스트 소켓 토크 | 0.5 |
| 참고 | 케이블 사이즈는 사용된 케이블 러그에 따라 다릅니다. |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 정격 전류 | 24 A |
| 최대 부하 전류 | 24 A |
| 정격 전압 | 400 V AC/DC |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 211.9 mm |
| 높이 | 86 mm |
| 간격 | 8.2 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 마운트 타입 | 기본 스트립에 삽입 |
| 항목 번호 | 3001726 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | BE6112 |
| GTIN | 4046356962919 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 974.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 99.99 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-8 - 플러그-인 브리지 3030297
-
FBS 4-8 - 플러그-인 브리지 3030307
-
FBS 5-8 - 플러그-인 브리지 3030310
-
FBS 6-8 - 플러그-인 브리지 3032470
-
FBS 10-8 - 플러그-인 브리지 3030323
-
FBSRH 2-8 - 단락 회로 커넥터 3033802
-
FBSRH 3-8 - 단락 회로 커넥터 3033803
-
FBSRH 4-8 - 단락 회로 커넥터 3033804
-
FBS 1/3-8 - 플러그-인 브리지 3032363
-
FBS 2-8 CT - 플러그-인 브리지 3033830
-
FBS 3-8 CT - 플러그-인 브리지 3033831
-
FBS 4-8 CT - 플러그-인 브리지 3033832
-
FBS 10-8 CT - 플러그-인 브리지 3033833
-
FBS 2-8 BU - 플러그-인 브리지 3032567
-
FBS 3-8 BU - 플러그-인 브리지 3032570
-
FBS 4-8 BU - 플러그-인 브리지 3032583
-
FBS 5-8 BU - 플러그-인 브리지 3032596
-
FBS 6-8 BU - 플러그-인 브리지 3032677
-
FBS 10-8 BU - 플러그-인 브리지 3032606
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - 테스트 플러그 스트립 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - 테스트 플러그 스트립 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - 테스트 플러그 스트립 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - 테스트 플러그 스트립 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - 테스트 플러그 스트립 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - 테스트 플러그 스트립 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - 테스트 플러그 스트립 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - 테스트 플러그 스트립 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - 테스트 플러그 스트립 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - 테스트 플러그 스트립 3026448
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1052002
-
ZB 8 CUS - Zack 마커 스트립 0825011
-
UC-TM 8 - 단자대용 마커 0818072
-
UC-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0824597
-
UCT-TM 8 - 단자대용 마커 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - 단자대용 마커 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1052413
-
TMT (EX9,5)R - 단자대용 마커 0828295
-
US-TM 100 - 단자대용 마커 0829255
-
UTWE 6-2/22 - 플러그-인 테스트 소켓 3069801
-
UTRE 6-2/22 - 플러그-인 테스트 소켓 3069823
-
PC-FTP-TRI - 코딩 프로파일 3069898
-
C-FCI 2,5/M3 - 포크 타입 케이블 러그 3240037
-
C-RCI 1,5/M3 - 링 케이블 러그 3240016
-
C-RCI 2,5/M3 - 링 케이블 러그 3240021
-
AP-FTP METER - 커버 프로파일 3069899
-
FAME-BAG 260 - 숄더 백 3069520
-
FTP SCREW M3X4,5 - 스크류 3069467
이점
오프셋 테스트 소켓 배열을 통한 공간 절약형
맞춤 모듈형 설계 및 표준화된 CLIPLINE 완성형 액세서리의 사용으로 인한 비용 효율성
기능적으로 그룹화된 스위칭 작동으로 인한 손쉬운 시간 절약형
유도 및 자동 변압기 단락-회로를 사용한 최고의 안전성
견고한 통합 스위치 접점은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 고품질 소재를 사용하여 여러 번의 작동 후에도 안전적인 신호 전류의 전송을 보장합니다
자동 생성 변압기 단락-회로 및 내충격 설계를 통해 측정 작업 시 최고 수준의 안전성을 보장합니다.