FTPC 6+1 - 테스트 플러그
3069262

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

테스트 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 7, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

견고한 테스트 플러그는 사용자 친화적인 조작을 보장하고 테스트 케이블 연결을 위한 고정 옵션을 제공합니다.
테스트 블록은 변압기 및 변류기에 광범위하게 사용될 수 있습니다.
견고한 통합 스위치 접점은 가장 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며 고품질 소재를 사용하여 여러 번의 작동 후에도 안전적인 신호 전류의 전송을 보장합니다