CLIPLINE complete 시스템의 단자대용 액세서리

단자대 액세서리

단자대 액세서리는 컨트롤 캐비닛과 스위칭 장치의 배선에서 필수적인 역할을 합니다. 균일한 액세서리 제품군을 사용하여 단자 스트립을 개별적으로 구성, 테스트 및 조정할 수 있습니다. CLIPLINE Complete 시스템의 단자대는 표준 액세서리를 사용하므로 액세서리를 다양한 단자대에 통합할 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 3036806
P-FU 5X20 - 퓨즈 플러그
P-FU 5X20 - 퓨즈 플러그
3036806

퓨즈 플러그, 카트리지 퓨즈를 교체하기 전에 기본 단자대에서 퓨즈 커넥터 분리합니다., 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 6.3 A, 연결 방법: 플러그-인 연결, 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 마운팅 타입: 플러그-인 마운팅, 색상: 검정

이점

  • 일관된 브리징 액세서리를 사용한 유연한 전위 분배
  • 표준화된 테스트 액세서리 및 서비스 플러그를 사용한 안전한 테스트 및 유지 관리 작업
  • 편리한 픽-오프 플러그와 추가 부하 픽-오프의 손쉬운 통합
  • 기본 분리 단자대용 표준 액세서리
  • 안전 액세서리를 사용하여 단자대 취급 시 안전성 향상

브리지 액세서리

푸쉬-인 단자대에 연결된 FBS 플러그-인 브리지
푸쉬-인 단자대에 연결된 RB 리듀싱 브리지
푸쉬-인 2단 단자대에 연결된 PV 전위 브리지
단자대에 연결된 브리지 바
FBSH 단락 브리지
푸쉬-인 단자대에 연결된 FBS 플러그-인 브리지

표준 FBS 플러그-인 브리지는 동일한 정격 크기를 가진 단자대 간의 손쉬운 전위 분배를 위해 사용됩니다. 플러그-인 브리지는 최대 50개의 접점 탭이 있는 버전으로 제공되며 최대 50개의 전위를 함께 연결할 수 있습니다. 더 짧은 플러그-인 브리지가 필요한 경우 더 짧은 플러그-인 브리지를 선택하거나 커팅 공구(CUTFOX 18)를 사용하여 플러그-인 브리지의 크기를 줄일 수 있습니다. 인접하지 않은 브리지의 경우 개별 접촉 탭도 제거할 수 있습니다. 예를 들면 이 경우 CUTFOX-FBS가 적합합니다.

푸쉬-인 단자대에 연결된 RB 리듀싱 브리지

표준 FBS 플러그-인 브리지와 달리 리듀싱 브리지는 두 개의 서로 다른 정격 크기의 단자대를 연결합니다. 이는 피드-인과 그룹 연결을 빠르고 손쉽게 구현할 수 있음을 의미합니다.

푸쉬-인 2단 단자대에 연결된 PV 전위 브리지

전위 브리지는 2단 또는 다단 단자대의 수직 레벨 브리징에 적합합니다. 따라서 2단 단자대(PTTB 2,5)의 예를 사용하면 상단부와 하단부를 연결할 수 있습니다. 참고: ...PV가 있는 2단 단자대에는 영구적으로 통합된 전위 브리지가 있기 때문에 PV 브리지가 필요하지 않습니다.

단자대에 연결된 브리지 바

SB-ME 브리지 바는 변압기 단자대의 테스트 작업을 위해 개발되었습니다. 브리지는 슬라이더로 조정할 수 있으며 이는 브리지가 전위를 연결할 수도 있고 연결하지 않을 수도 있음을 의미합니다. 이 시간 동안 브리지는 연결된 상태를 유지할 수 있습니다. 의도하지 않은 작동을 방지하기 위해 슬라이더를 두 개의 나사로 고정할 수 있습니다.

FBSH 단락 브리지

FBSH 단락 플러그는 FBS 플러그-인 브리지와 유사합니다. 또한 두 전위를 결합하지만 영구 보존용으로 설계되지 않았습니다. FBS 브리지와 달리 단락 플러그에는 플러그를 더 쉽게 삽입하고 분리할 수 있는 분리 도구가 있습니다. 또한 FBSH 플러그에는 다른 플러그-인 메커니즘이 있기 때문에 기능 슬롯에서 플러그를 더 쉽게 분리할 수 있습니다.

테스트 액세서리 및 서비스 플러그

PTV 단자대에 연결된 MPS 테스트 플러그
변압기 단자대에 연결된 PAI 테스트 어댑터
스페이서 플레이트가 있는 정렬 가능한 테스트 플러그
Push-X 단자대에 연결된 LPS 서비스 플러그
PTV 단자대에 연결된 MPS 테스트 플러그

MPS 테스트 플러그는 테스트 플러그와 절연 슬리브로 구성된 2피스 테스트 플러그입니다. 테스트 플러그의 경우 동일한 절연 슬리브가 있는 2.3 mm 또는 4 mm 테스트 프로브 중에서 선택할 수도 있습니다. 테스트 플러그는 테스트 전선을 플러그에 납땜하도록 설계되었습니다. 4 mm 테스트 플러그와는 다르게 2.3 mm 테스트 플러그는 기능 슬롯뿐만 아니라 스프링 케이지 단자대의 테스트 연결에도 통합할 수 있습니다. 이는 전위 분배와 같은 다양한 다른 작업을 위해 기능 슬롯을 자유롭게 유지합니다. 절연 슬리브는 다양한 색상으로 제공됩니다.

변압기 단자대에 연결된 PAI 테스트 어댑터

PAI 테스트 어댑터는 단자대의 기능 슬롯용으로 설계되었습니다. 테스트 어댑터는 단자대에 영구적으로 남아 있도록 설계되었습니다. 테스트 플러그를 어댑터에 삽입하기만 하면 테스트를 할 수 있습니다.

스페이서 플레이트가 있는 정렬 가능한 테스트 플러그

정렬 가능한 테스트 플러그를 결합하여 개별 테스트 프로브 블록을 만들 수 있습니다. 플러그는 서로 손쉽게 연결할 수 있습니다. 테스트 프로브 블록을 사용할 때 스페이서 플레이트를 사용하여 개별 단자대를 건너뛸 수 있습니다. 스페이서 플레이트는 동일한 방식으로 테스트 플러그에 연결할 수 있습니다.

Push-X 단자대에 연결된 LPS 서비스 플러그

LPS 서비스 플러그는 테스트 현장의 서비스 및 테스트에 적합합니다. 기능 슬롯에 접촉되며 반복적으로 연결하고 분리할 수 있습니다. 일관되고 오랫동안 지속되는 품질 수준을 제공하는 동시에 높은 삽입 주기를 달성하도록 접점 표면은 은도금 처리되어 있습니다. 커넥터는 단일 또는 모듈형 정렬 가능한 버전으로 제공됩니다. 커넥터에는 LP 레버 기술이 탑재되어 모든 전선 유형을 간편하게 연결할 수 있습니다.

단자대용 마킹 소재


마킹 소재가 있는 PTI 설치 단자대

마킹 소재

단자 마킹

단자대용 마킹 액세서리 제품군은 다양한 제품으로 구성됩니다. 제품 포트폴리오에는 마커가 있는 버전과 없는 버전 모두 주문할 수 있는 다양한 단자대 마커 외에도 다양한 마커 캐리어와 경고 라벨이 포함되어 있습니다. 이렇게 다양한 마킹 소재를 사용하면 컨트롤 캐비닛 배선 작업에서 명확한 할당이 가능하기 때문에 설정, 유지 보수 및 서비스 시에 오류가 발생하지 않습니다. 단자 마킹이 매우 다양하기 때문에 전체 마킹 범위가 별도 페이지에 나열되어 있습니다.

픽-오프 플러그


Push-X 단자대에 연결된 LPO 픽-오프 플러그

Push-X 단자대에 연결된 LPO 픽-오프 플러그

LPO 픽-오프 플러그

LPO 픽-오프 플러그를 사용하면 단자대의 기능 슬롯을 통해 추가 부하 접점을 간단하게 통합할 수 있습니다. 이는 LPO 플러그가 나중에 스위칭 장치를 변경하는 경우 큰 이점을 제공한다는 것을 의미합니다. LPO 플러그의 접촉 영역은 커넥터가 다기능 슬롯에 단단히 고정되도록 설계되었습니다. 이는 플러그가 높은 인장력을 견디며 더 큰 힘을 가해야만 다시 풀 수 있음을 의미합니다. 플러그에는 LP 레버 푸쉬-인 기술도 적용되어 모든 전선 유형을 간편하게 연결할 수 있습니다. LPO 플러그는 단일 커넥터 또는 모듈형 버전으로 제공됩니다. 모든 LPO 버전은 정격 감소 후 정격 전압이 800 V이고 정격 전류는 24 A입니다.

기본 분리 단자대용 기능 플러그

다양한 기능 플러그가 있는 PT 2,5-TG 기본 분리 단자대
단자대에 연결된 P-DI 절연 플러그
단자대에 연결된 피드스루 커넥터
단자대에 연결된 퓨즈 플러그
단자대에 연결된 컴포넌트 커넥터
다양한 기능 플러그가 있는 PT 2,5-TG 기본 분리 단자대

기본 분리 단자대는 단자대 분야의 만능 제품입니다. 표준 분리 영역을 사용하면 다양한 기능 플러그를 단자대에 통합할 수 있습니다. 여기에는 다음 커넥터 버전이 포함됩니다.

  • 절연 플러그
  • 피드스루 커넥터
  • 피드스루 배리어
  • 퓨즈 플러그
  • 컴포넌트 커넥터

단자대에 연결된 P-DI 절연 플러그

P-DI 절연 플러그는 신호의 손쉬운 분리에 적합합니다. 나이프 분리 단자대와 달리 절연 플러그는 손으로 손쉽게 연결하고 분리할 수 있습니다. 절연 플러그의 분실을 방지하기 위해 플러그를 분리 영역에 잘못된 방향으로 꽂아둘 수도 있습니다. 이 경우 전류 흐름은 중단된 상태로 유지됩니다.

단자대에 연결된 피드스루 커넥터

피드스루 커넥터와 피드스루 배리어를 사용하면 기본 분리 단자대의 영구적인 변형이 가능합니다. 피드스루 커넥터는 기본 분리 단자대를 일반 피드스루 단자대로 변환하고 피드스루 배리어는 두 연결 간의 전류 흐름을 영구적으로 차단합니다.

단자대에 연결된 퓨즈 플러그

퓨즈 플러그를 사용하면 퓨즈를 기본 분리 단자대에 손쉽게 통합할 수 있습니다. 퓨즈 플러그 선택 시 LED 디스플레이가 있는 버전과 없는 버전 중에서 선택할 수 있습니다. LED 디스플레이의 선택에 따라 전압도 정의됩니다.

단자대에 연결된 컴포넌트 커넥터

기능 플러그 포트폴리오에는 절연 플러그 및 퓨즈 플러그 외에도 컴포넌트 커넥터도 포함됩니다. 퓨즈 플러그와 마찬가지로 전류 및 전압 값이 다른 다양한 커넥터를 선택할 수도 있습니다.

추가 액세서리


단자대에 부착된 경고 라벨

경고 라벨

안전 액세서리, 격판, 엔드 커버

이미 나열된 액세서리 외에도 피닉스컨택트의 단자대와 호환되는 기타 표준 액세서리가 많이 있습니다. 여기에는 다음과 같은 액세서리 범위가 포함됩니다.

  • 필러 플러그(CEC ...)
  • 경고 라벨(WS ...)
  • 절연 슬리브(ISH ...)
  • 격판(ATP ...)

또한 단자대에는 단자 커버와 같은 단자별 액세서리도 있습니다. 이러한 액세서리는 온라인 상점의 해당 터미널 블록 페이지에 있습니다.

태블릿 화면에서 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어 작동

clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획

컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.