N 분리 단자대, 조립 지침:
중성 부스바를 완벽하게 고정하기 위해서는 각 단자대 스크립의 시작과 끝에 지지대를 설치해야하고, 긴 단자대 스크립의 경우 매 20 cm마다 지지대를 설치해야 합니다., 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 110 A, 특수 및 하이브리드 연결, 1차 레벨 연결 오른쪽, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 0.75 mm2 - 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 파랑
배전반 및 플랫 배전반용 설치 단자대
설치 단자대는 빌딩 배전반의 구성을 더욱 편리하게 만듭니다. 특히 낮은 프로파일 설계가 적용된 컴팩트 설치 단자대는 배전반 및 플랫 배전반의 배선을 위한 완벽한 솔루션입니다. 3상 시스템에서 표준 플러그-인 브리지를 사용한 마샬링이 허용됩니다. 통합 분리 슬라이드로 인해 중성 전선을 분리하지 않고 절연 테스트를 수행할 수 있습니다.
연결 단자대, 정격 전압: 300 V, 정격 전류: 125 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 35 mm2, 마운팅: 중성 부스바, 색상: 녹색
연결 단자대, 정격 전압: 300 V, 정격 전류: 76 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅: 중성 부스바, 색상: 노란색
연결 단자대, 정격 전압: 300 V, 정격 전류: 76 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅: 중성 부스바, 색상: 빨간색
설치 단계 단자대, 공급측에 푸쉬 버튼 없음, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 푸쉬인 연결, 1차, 2차 및 3차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 푸쉬인 연결, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
설치용 접지 단자대, 공급측에 푸쉬 버튼 없음, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 푸쉬인 연결, 1차, 2차 및 3차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
연결 단자대, 정격 전압: 300 V, 정격 전류: 125 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 35 mm2, 마운팅: 중성 부스바, 색상: 노란색
설치 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 125 A, 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 0.75 mm2 - 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 파랑
설치 단계 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
이점
- 스크류 단자대 및 푸쉬-인 기술을 위한 Reakdyn 원리가 적용되어 유지 관리가 필요 없는 연결 기술
- 스크류 없는 분리 슬라이드를 사용한 빠르고 안정적인 중성 전선 분리
- 각 레벨의 이중 기능 샤프트 및 표준화된 브리지 액세서리를 사용한 개별 전위 분배
- 모든 단자점의 통합 테스트 지점을 통한 간단한 테스트 옵션
- 표준화된 마킹 액세서리를 사용하는 명확한 분배 솔루션
빌딩 설치용 설치 단자대
설치 단자대 제품군
설치 단자대 개요
PTI 및 UTI 설치 단자대를 사용하면 빌딩 배전반을 공간 절약형 방식으로 빠르게 구성할 수 있습니다. 단자대는 전기 설치 요구 사항과 분배기 구조에 정확하게 맞도록 맞춤 제작되었으며 최대 16mm² 크기의 전선을 수용할 수 있습니다.
설치 단자대 제품군:
- 설치 단자대
- 중성 전선 분리 단자대
- 중성 부스바용 피드-인 단자
- 분리 및 나이프 분리 단자대
- 접지 단자 설치
- KNX 배선용 단자대
설치 단자대 및 중성 전선 분리 단자대
설치 단자대 및 중성 전선 분리 단자대
설치 단자대는 빌딩 설치의 필수 부품입니다. 단자대를 사용하면 전선을 안전하고 영구적으로 연결할 수 있습니다. 또한 간편하게 조작할 수 있는 설치 단자대는 설치 시간과 오류 발생을 모두 줄여줍니다. 설치 단자대는 다양한 요구 사항에 맞게 여러 버전으로 제공됩니다.
중성선 분리 단자대도 빌딩 설치의 중요한 부품입니다. N 분리 단자대를 사용하면 중성 전선을 안전하고 쉽게 분리할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 전기 시스템을 안전하게 분리할 수 있기 때문에 유지 관리 작업과 문제 해결에 특히 유용합니다.
부스바 시스템이 있는 피드-인 단자
중성 부스바용 피드-인을 위한 설치 단자대
피드-인 단자(PTI 16-NLS...)를 사용하면 중성 부스바에 매우 빠르고 편리하게 연결할 수 있습니다. 이렇게 하려면 주황색 레버를 열고 중성 버스바를 삽입한 다음 레버를 다시 닫기만 하면 됩니다. 조립하거나 분리하는 작업에는 공구가 필요하지 않으며 아주 적은 힘만으로도 충분합니다. 특수 설계된 피드-인 단자는 엔드 브래킷 및 지지 브래킷 기능도 지원합니다. 이를 통해 일반적으로 좁은 크기의 배전반 공간을 절약할 수 있습니다. 단자 스트립의 반대 쪽을 위한 동일한 모양의 지지 브래킷이 단자대 제품군에 포함되었습니다.
분리 단자대 및 나이프 분리 단자대
개별 회로 분리용 분리 단자대
분리 단자대를 사용하면 다양한 측정을 위해 개별 회로를 분리할 수 있습니다. 이 단자대는 전기 설치의 특정 요구 사항에 맞도록 제작됩니다. 공공 건물용 배전반의 배선 및 연결 요구 사항에 대한 표준인 DIN VDE 0100-0108 및 개별 회로 분리 요구 사항에 대한 표준인 DIN VDE 0100-718에 따라 단자대를 배선하십시오. 회로 연결 및 분리와 함께 단자대를 다른 방식으로 사용할 수도 있습니다. 표준화된 다기능 분리 영역을 사용하면 절연 플러그 외에도 다이오드 및 저항기, 퓨즈 플러그, 스위칭 잠금 장치 및 피드스루 커넥터와 같은 컴포넌트를 통합할 수도 있습니다.
빌딩 자동화를 위한 KNX 설치
명확한 KNX 설치
KNX는 빌딩 자동화를 위한 특수 fieldbus입니다. KNX 버스 시스템을 사용하면 빌딩에서 조명, 알람, 실내 온도 조절기 등과 같은 다양한 기능을 자동으로 제어할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 이러한 시스템을 빠르고 쉽게 배선할 수 있는 특수 KNX 단자대를 제공합니다. 단자대당 전체 너비가 3.5mm에 불과한 2단 단자대를 사용하면 KNX를 더욱 편리하게 설치할 수 있습니다. 단자대의 단자점은 배전반에서 전선 색상을 쉽게 할당할 수 있도록 해당 전선 색상과 일치하는 색상으로 구분되어 있습니다. 이를 통해 전체 폭이 7mm에 불과한 KNX 버스 시스템의 메인 및 예비 전선을 편리하게 마샬링할 수 있습니다. 이러한 명확성 및 컴팩트 설계와 함께 KNX 단자대는 또한 표준화된 플러그-인 브리지를 사용한 손쉬운 전위 라우팅을 허용합니다.
clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획
컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어
clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.
단자대 제품 브로셔
다운로드
설치 단자대에 대한 브로셔
피닉스컨택트의 설치 단자대에 대한 인쇄된 정보를 받아 보시겠습니까? 아래에서 피닉스컨택트가 제공하는 단자대에 대한 제품 브로셔, 품질 브로셔 및 빌딩 설치에 대한 브로셔를 확인할 수 있습니다.