EAC
승인 ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 115 A | 18 - 2 | ||
| C | ||||
| 600 V | 115 A | 18 - 2 | ||
| F | ||||
| 600 V | 115 A | 18 - 2 | ||
설치 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 125 A, 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 0.75 mm2 - 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 파랑
| 제품 타입 | 설치 단자대 |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4.06 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 35 mm² |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M6 |
| 조임 토크 | 3.2 ... 3.7 Nm |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 18 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 18 ... 2 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.75 mm² ... 35 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 35 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 35 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.75 mm² ... 6 mm² |
| 정격 전선 | 35 mm² |
| 정격 전류 | 125 A |
| 최대 부하 전류 | 125 A (케이블 사이즈 35 mm²) |
| 정격 전압 | 800 V |
| 폭 | 15.2 mm |
| 높이 | 55 mm |
| NS 32의 깊이 | 56 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 51 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 58.5 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 항목 번호 | 3006302 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE1251 |
| GTIN | 4017918091477 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 45.926 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 44.102 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250110 |
| ECLASS-15.0 | 27250110 |
| ETIM 10.0 | EC001329 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.463 kg CO2e |