퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 6,3 x 32, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정
퓨즈 단자대, 컴포넌트 단자대 및 다이오드 단자대
퓨즈 단자대를 사용하면 다른 정격 전류를 가진 다양한 디자인의 퓨즈를 수용할 수 있습니다. 다단 제품을 사용하면 보호된 전위와 보호되지 않은 전위를 오직 하나의 단자대를 통해 라우팅할 수 있습니다. 폭발 가능성이 있는 영역에서 사용하기 위한 Ex nA 유형의 보호 기능이 있는 버전은 적용 분야를 확장합니다. 컴포넌트 단자대 및 다이오드 단자대와 함께 LED, 차단 다이오드 또는 저항기가 있는 단자대도 사용할 수 있습니다.
부품 단자대, 최대 전류는 다이오드에 따라 결정됩니다. 설치됨: 다이오드 1N 4007, 역전압:1300 V, 최대 연속 전류: 0.5 A, 통합 다이오드 있음, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 스크류 연결, 1차 및 2차 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 6.3 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 24 V, 정격 전류: 6.3 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 6,3 x 32, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2- 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 검정
부품 단자대, 통합 1N4007 다이오드 있음, 정격 전류: 0.5 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
부품 단자대, 연결 수: 4, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 플랫, 퓨즈 타입: 타입 C / 최대 2.2 W, 정격 전압: 48 V, 정격 전류: 25 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2- 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정
부품 단자대, 최대 전류는 다이오드에 따라 결정됩니다. 설치됨: 다이오드 1N 4007, 역전압:1300 V, 최대 연속 전류: 0.5 A, 통합 다이오드 있음, 정격 전류: 0.5 A, 1차 및 2차 레벨, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
부품 단자대, 여러 다이오드 단자대를 DIN 레일에 추가해야 하는 경우 스페이서 플레이트를 사이에 배치해야 합니다., 통합 P1000M 다이오드 있음, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 5 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2 , 색상: 회색
이점
- 카트리지 퓨즈 링크, 자동 플랜지 퓨즈 및 열 장치 회로 차단기 플러그를 위한 포괄적인 제품군
- 연속 기능 샤프트를 사용한 손쉬운 전위 분배
- 양쪽의 테스트 지점을 사용한 편리한 퓨즈 테스트
- LED 상태 인디케이터를 통해 전류 방향과 상관없이 결함이 있는 퓨즈 및 퓨즈 홀더의 신속한 식별
- 교체가 간편하고 쉽게 액세스할 수 있는 퓨즈 링크
- 피드스루, 나이프 및 분리 단자대와 동일한 모양
퓨즈 단자대
퓨즈 링크
쉽게 액세스할 수 있는 퓨즈 링크는 설치 및 교체가 간편합니다. 피닉스컨택트는 다음과 같은 퓨즈 단자대를 제공합니다.
- 레버 타입 퓨즈 단자대
- 스크류 캡이 있는 퓨즈 단자대
- 플랫 타입 퓨즈 수용을 위한 퓨즈 단자대
다음 퓨즈 제품은 퓨즈 단자대를 사용하여 DIN 레일에 마운트할 수 있습니다.
- 카트리지 퓨즈
- 극소형 퓨즈
- 타입 C 및 F 플랫 타입 퓨즈
특히 최대 1,500 V의 PV 시스템에서 사용할 수 있는 타입 10.3 x 38 mm 및 10.3 x 85 mm 퓨즈 홀더와 퓨즈가 제공됩니다.
이러한 단자대는 결함을 표시하는 LED 디스플레이가 있는 제품으로 제공됩니다.
P-FU 퓨즈 플러그
P-FU 퓨즈 플러그
피닉스컨택트의 G 타입 퓨즈 링크용 퓨즈 플러그는 기본 분리 단자대에서 사용하기에 적합하고 매우 유연합니다.
- 원하는 퓨즈 타입을 사용하여 플러그를 손쉽게 조립
- 중첩 설계로 인해 5.2 mm에 불과한 단자대 폭에서 과부하 및 단락 방지
- 퓨즈 양쪽의 테스트 접점
- 양방향 결함 인디케이터가 있는 제품을 통해 결함이 있는 퓨즈의 신속한 식별
- 마킹 옵션으로 인한 명확한 할당
플러그타입 TCP 열 장치 회로 차단기
플러그타입 TCP 열 장치 회로 차단기
피닉스컨택트의 TCP 열 장치 회로 차단기는 전원 분배 시스템에서 과부하의 발생을 방지하기 위한 최적의 유도성 부하 보호를 제공합니다. 장치 회로 차단기의 통합 스위칭 기능을 사용하여 회로 차단기를 즉시 다시 켤 수 있기 때문에 시스템의 다운타임이 최소화됩니다.
- 표준 플러그-인 접점이 적용되어 타입 C의 모든 플랫 타입 퓨즈 단자대에 적합
- 트리핑 이후 즉시 재설정을 통한 다운타임 단축
- 회로를 켜거나 끄기 위한 스위치로 사용 가능
- 슬림 설계로 인한 공간 절약형 설치
컴포넌트 및 다이오드 단자대
컴포넌트 및 다이오드 단자대
컴포넌트 및 다이오드 단자대는 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 또한 세이프티 요구 사항을 충족하기 위해 인쇄된 회로 다이어그램 및 기호를 통해 배선 결함 위험을 크게 줄여줍니다. 단자대의 다양한 전기 기계적 컴포넌트와 전기적 컴포넌트는 용도가 다릅니다. 이러한 컴포넌트는 다음 애플리케이션에 필요합니다.
- LED 컴포넌트가 있는 단자대는 시스템에서 작동 상태를 시각화하는 데 사용됩니다.
- 차단 다이오드가 있는 다이오드 단자대는 역전류 또는 저항으로부터 컴포넌트를 보호하는 데 사용됩니다.
- 저항기가 있는 컴포넌트 단자대는 전류와 전압의 제한 및 분배에 사용됩니다.
clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획
컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어
clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.
단자대 제품 브로셔
다운로드
피닉스컨택트의 단자대에 대한 인쇄물을 받아 보시겠습니까? 아래에서 단자대에 대한 다양한 브로셔를 확인할 수 있습니다. 제품 브로셔 외에도 CLIPLINE complete 단자대 시스템 및 단자대의 품질 테스트에 대한 브로셔를 확인할 수 있습니다.