PT 퓨즈 단자대

퓨즈 단자대, 컴포넌트 단자대 및 다이오드 단자대

퓨즈 단자대를 사용하면 다른 정격 전류를 가진 다양한 디자인의 퓨즈를 수용할 수 있습니다. 다단 제품을 사용하면 보호된 전위와 보호되지 않은 전위를 오직 하나의 단자대를 통해 라우팅할 수 있습니다. 폭발 가능성이 있는 영역에서 사용하기 위한 Ex nA 유형의 보호 기능이 있는 버전은 적용 분야를 확장합니다. 컴포넌트 단자대 및 다이오드 단자대와 함께 LED, 차단 다이오드 또는 저항기가 있는 단자대도 사용할 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 3212166
PT 6-FSI/C - 퓨즈 단자대
PT 6-FSI/C - 퓨즈 단자대
3212166

퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 플랫, 퓨즈 타입: 타입 C / 최대 2.2 W, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 25 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈:  0.5 mm2- 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정

Go to Product Detail Page for item 3214325
UT 4-L/HESI (5X20) - 퓨즈 단자대
UT 4-L/HESI (5X20) - 퓨즈 단자대
3214325

퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 250 V, 열 연속 전류 Ith: 28 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈:  0.14 mm2- 6 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈:  0.14 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정

Go to Product Detail Page for item 3208943
PT 4-FSI/F - 퓨즈 단자대
PT 4-FSI/F - 퓨즈 단자대
3208943

퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 플랫, 퓨즈 타입: ISO 8820-3 타입 F(미니어처), 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈:  0.2 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정

Go to Product Detail Page for item 3007204
UKK 5-HESI (5X20) - 퓨즈 단자대
UKK 5-HESI (5X20) - 퓨즈 단자대
3007204

퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 32 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈:  0.2 mm2- 4 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈:  0.2 mm2- 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 검정

Go to Product Detail Page for item 3031555
STTB 2,5-DIO/O-U - 부품 단자대
STTB 2,5-DIO/O-U - 부품 단자대
3031555

부품 단자대, 최대 전류는 다이오드에 따라 결정됩니다. 설치됨: 다이오드 1N 4007, 역전압:1300 V, 최대 연속 전류: 0.5 A, 통합 1N4007 다이오드 있음, 정격 전류: 0.5 A, 1차 및 2차 레벨, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 3212125
PT 4-DIO 1N 5408/R-L - 부품 단자대
PT 4-DIO 1N 5408/R-L - 부품 단자대
3212125

부품 단자대, 최대 전류는 다이오드에 따라 결정됩니다. 설치됨: 다이오드 1N 5408, 역전압:1000 V, 최대 연속 전류: 1.5 A, 통합 다이오드 1N5408 있음, 정격 전류: 1.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

Go to Product Detail Page for item 3212112
PT 4-DIO 1N 5408/L-R - 부품 단자대
PT 4-DIO 1N 5408/L-R - 부품 단자대
3212112

부품 단자대, 최대 전류는 다이오드에 따라 결정됩니다. 설치됨: 다이오드 1N 5408, 역전압:1000 V, 최대 연속 전류: 1.5 A, 통합 다이오드 1N5408 있음, 정격 전류: 1.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

이점

  • 카트리지 퓨즈 링크, 자동 플랜지 퓨즈 및 열 장치 회로 차단기 플러그를 위한 포괄적인 제품군
  • 연속 기능 샤프트를 사용한 손쉬운 전위 분배
  • 양쪽의 테스트 지점을 사용한 편리한 퓨즈 테스트
  • LED 상태 인디케이터를 통해 전류 방향과 상관없이 결함이 있는 퓨즈 및 퓨즈 홀더의 신속한 식별
  • 교체가 간편하고 쉽게 액세스할 수 있는 퓨즈 링크
  • 피드스루, 나이프 및 분리 단자대와 동일한 모양
퓨즈 단자대

퓨즈 단자대

퓨즈 링크

쉽게 액세스할 수 있는 퓨즈 링크는 설치 및 교체가 간편합니다. 피닉스컨택트는 다음과 같은 퓨즈 단자대를 제공합니다.

  • 레버 타입 퓨즈 단자대
  • 스크류 캡이 있는 퓨즈 단자대
  • 플랫 타입 퓨즈 수용을 위한 퓨즈 단자대

다음 퓨즈 제품은 퓨즈 단자대를 사용하여 DIN 레일에 마운트할 수 있습니다.

  • 카트리지 퓨즈
  • 극소형 퓨즈
  • 타입 C 및 F 플랫 타입 퓨즈

특히 최대 1,500 V의 PV 시스템에서 사용할 수 있는 타입 10.3 x 38 mm 및 10.3 x 85 mm 퓨즈 홀더와 퓨즈가 제공됩니다.
이러한 단자대는 결함을 표시하는 LED 디스플레이가 있는 제품으로 제공됩니다.

두 손가락으로 잡고 있는 열린 퓨즈 플러그

P-FU 퓨즈 플러그

P-FU 퓨즈 플러그

피닉스컨택트의 G 타입 퓨즈 링크용 퓨즈 플러그는 기본 분리 단자대에서 사용하기에 적합하고 매우 유연합니다.

  • 원하는 퓨즈 타입을 사용하여 플러그를 손쉽게 조립
  • 중첩 설계로 인해 5.2 mm에 불과한 단자대 폭에서 과부하 및 단락 방지
  • 퓨즈 양쪽의 테스트 접점
  • 양방향 결함 인디케이터가 있는 제품을 통해 결함이 있는 퓨즈의 신속한 식별
  • 마킹 옵션으로 인한 명확한 할당
DIN 레일에 마운트된 플러그타입 TCP 열 장치 회로 차단기

플러그타입 TCP 열 장치 회로 차단기

플러그타입 TCP 열 장치 회로 차단기

피닉스컨택트의 TCP 열 장치 회로 차단기는 전원 분배 시스템에서 과부하의 발생을 방지하기 위한 최적의 유도성 부하 보호를 제공합니다. 장치 회로 차단기의 통합 스위칭 기능을 사용하여 회로 차단기를 즉시 다시 켤 수 있기 때문에 시스템의 다운타임이 최소화됩니다.

  • 표준 플러그-인 접점이 적용되어 타입 C의 모든 플랫 타입 퓨즈 단자대에 적합
  • 트리핑 이후 즉시 재설정을 통한 다운타임 단축
  • 회로를 켜거나 끄기 위한 스위치로 사용 가능
  • 슬림 설계로 인한 공간 절약형 설치
DIN 레일에 마운트된 빨간색 LED가 있는 푸쉬-인 연결방식 컴포넌트 단자대

컴포넌트 및 다이오드 단자대

컴포넌트 및 다이오드 단자대

컴포넌트 및 다이오드 단자대는 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 또한 세이프티 요구 사항을 충족하기 위해 인쇄된 회로 다이어그램 및 기호를 통해 배선 결함 위험을 크게 줄여줍니다. 단자대의 다양한 전기 기계적 컴포넌트와 전기적 컴포넌트는 용도가 다릅니다. 이러한 컴포넌트는 다음 애플리케이션에 필요합니다.

  • LED 컴포넌트가 있는 단자대는 시스템에서 작동 상태를 시각화하는 데 사용됩니다.
  • 차단 다이오드가 있는 다이오드 단자대는 역전류 또는 저항으로부터 컴포넌트를 보호하는 데 사용됩니다.
  • 저항기가 있는 컴포넌트 단자대는 전류와 전압의 제한 및 분배에 사용됩니다.
태블릿 화면에서 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어 작동

clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획

컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.

단자대 제품 브로셔 열기

단자대 제품 브로셔

다운로드

피닉스컨택트의 단자대에 대한 인쇄물을 받아 보시겠습니까? 아래에서 단자대에 대한 다양한 브로셔를 확인할 수 있습니다. 제품 브로셔 외에도 CLIPLINE complete 단자대 시스템 및 단자대의 품질 테스트에 대한 브로셔를 확인할 수 있습니다.