PTV 분리 단자대 및 나이프 분리 단자대

분리 및 나이프 분리 단자대

특히 테스트 및 측정 기술에서는 회로를 쉽게 수동으로 분리할 수 있게 하는 다양한 단자대가 사용됩니다. 피닉스컨택트의 나이프 분리 단자대에는 손쉽게 작동할 수 있는 레버 분리 나이프가 있습니다. 기본 분리 단자대에는 컴포넌트 커넥터, 퓨즈 플러그, 절연 플러그 또는 피드스루 커넥터를 수용하기 위한 표준화된 분리 영역이 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 3046143
UT 4-TG-EX - 분리 단자대
UT 4-TG-EX - 분리 단자대
3046143

분리 단자대, 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

이점

  • 레버 타입 분리 나이프, 절연 플러그 또는 회전 접점을 사용한 편리한 회로 분리
  • 분리 지점 양쪽의 테스트 옵션을 통한 사용자 친화적 전류 측정
  • 안전한 작동을 위해 분리 레버가 엔드 위치에 잠겨 있음
  • 색상 마킹을 통한 분리 지점의 명확한 식별
  • 분리 부품, 퓨즈 플러그, 컴포넌트 커넥터 및 피드스루 커넥터를 사용한 개별 조립

신제품

DIN 레일에 스냅되는 Push-X 기술이 적용된 분리 및 나이프 분리 단자대와 변압기 단자대

Push-X 기술이 적용된 기능 단자

신호 연결을 빠르고 안전하게 분리하십시오.

Push-X 기능 단자를 사용하면 공구를 사용하지 않고 연선을 배선할 수도 있습니다. 또한 통합 분리 영역을 통해 신호 연결을 쉽게 분리할 수 있습니다. TG 기본 분리 단자대는 기능 플러그의 안전한 통합 옵션도 제공합니다.

주요 기능

  • Push-X 기술
  • 테스트 분리 단자대: 6 mm²
  • 정격 전류: 30 A
  • 정격 전압: 500 V
  • 분리 및 나이프 분리 단자대: 2.5 mm²
  • 정격 전류: 24 A
  • 정격 전압: 500 V

이점

  • 공구가 필요 없는 새로운 Push-X 기술을 사용한 매우 편리한 작동
  • 페룰이 있거나 없는 모든 유형의 전선을 빠르게 설치
  • 테스트 분리 단자대를 위한 "MBB(Make-Before-Break)" 자동 유도 변류기 단락 회로
  • 손쉬운 신호 연결 분리 및 다양한 기능 플러그 통합
  • CLIPLINE Complete 시스템의 일관된 액세서리를 사용한 상당한 비용 절감

나이프 분리 단자대

나이프 분리 단자대

나이프 분리 단자대

나이프 분리 단자대에는 회전 가능한 캡티브 레버 타입 분리 나이프가 있습니다. 이러한 나이프는 표준 스크류 드라이버로 작동하므로 테스트 목적 등을 위해 회로를 신속하게 분리하고 닫을 수 있습니다. 연결된 전선을 사용하여 테스트를 수행할 수 있도록 테스트 지점은 단자점에 통합됩니다. 분리 나이프는 명확하게 인식할 수 있는 끝 위치에 래칭되므로 실수로 작동하지 않습니다. 레버 타입 분리 나이프가 작동하는 것을 완전히 방지하기 위해 옵션 스위칭 잠금 장치를 사용할 수 있습니다.

DIN 레일에 스냅된 분리 단자대

분리 단자대 및 절연 플러그

분리 단자대

분리 단자대는 일반적으로 통합 분리 영역이 있는 피드스루, 멀티 전선 또는 다단 단자대입니다. 분리 영역은 표준화되어 있으며 광범위한 기능 플러그를 수용합니다. 기능 플러그를 포함하면 다른 타입의 기능 단자가 만들어 집니다. 퓨즈 플러그를 포함하면 기본 분리 단자대가 퓨즈 단자대가 됩니다. 컴포넌트 커넥터를 사용하여 단자대를 컴포넌트 단자대로 만들 수 있습니다. 피드스루 커넥터 및 피드스루 잠금 장치를 사용하면 기본 단자대를 피드스루 단자대 또는 피드스루가 없는 단자대로 변환할 수 있습니다. 반면에 나이프 분리 단자대의 레버 타입 분리 나이프와 같이 통합할 수 있는 절연 플러그를 사용하면 두 스위칭 상태 간을 빠르게 전환할 수 있습니다. 이와 같은 손쉬운 전환을 통해 개별 회로의 빠른 측정 등이 가능합니다. 탈착식 플러그를 사용하여 기본 분리 단자대를 컨트롤 캐비닛에서 가장 다재다능한 단자대로 만들 수 있습니다.

태블릿 화면에서 Clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어 작동

clipx ENGINEER를 사용한 효율적인 계획

컨트롤 캐비닛 제조용 엔지니어링 소프트웨어

clipx ENGINEER 엔지니어링 소프트웨어를 사용하면 단자 스트립, 조립된 마운팅 플레이트와 정션 박스를 이전보다 효율적으로 계획 및 조달하고 모든 작업장에서 데이터를 생산 환경으로 원활하게 전송할 수 있습니다. CAE 프로그램과 피닉스컨택트 애플리케이션 및 구성기에 대한 스마트 인터페이스를 사용하여 계획 프로세스 기간을 단축하십시오.

단자대 제품 브로셔 열기

단자대 제품 브로셔

다운로드

피닉스컨택트의 분리 단자대 및 나이프 분리 단자대에 대한 정보를 원하십니까? 아래에서 단자대 및 단자대의 품질 테스트에 대한 제품 브로셔를 확인할 수 있습니다.