MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC - 온도 측정 변환기
2864202

MCR 온도 변환기, 구성 가능, Pt 100 온도 센서용, 스프링 케이지 연결방식, 구성되지 않음. 교체 부품: 2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
정밀도 향상을 위한 -50°C - +200°C의 최적화된 온도 측정 범위
IEC 60751에 따른 2, 3 또는 4선 Pt 100 센서용
진단 LED 및 아날로그 신호를 통한 오류 표시
입력 또는 출력 신호는 DIP 스위치를 통해 구성될 수 있습니다.
전기 절연, 변환, 증폭 및 필터링용 초소형 온도 변환기
표준 신호 생성을 위한 Pt 100 신호
3-way 절연