MINI MCR-SL-PT100-LP-NC-SP
-
온도 측정 변환기
2810395
Pt 100 온도 센서용 구성 가능한 루프 파워 온도 변환기, DIP 스위치를 통해 구성됨, 스프링 케이지 연결방식, 사전 구성되지 않음. 교체 부품: 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
제품 타입 | Temperature transmitter |
제품군 | MINI Analog |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 2 |
정격 절연 전압 | 30 V AC |
50 V DC | |
전기적 절연 | EN 61010에 따른 기본 절연 |
선형성 오류 | < 0.05 % (전체 측정 범위용) |
테스트 전압, 입력/출력/공급 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
스텝 응답(0–99%) | < 200 ms |
최대 온도 상관계수 | < 0.02 %/K |
설정된 측정 범위에서 전송 오류 | ((90 K / 설정된 측정 범위 [K]) + 0.05)% |
전체 측정 범위에서 전송 오류 | ≤ 0.25 % |
공급 | |
명칭 | 루프 파워 |
공급 전압 범위 | 12 V DC ... 30 V DC |
최대 전류 소모량 | < 4.5 mA (신호 전류 없음) |
전력 소모량 | < 150 mW (신호 전류 없음) |
신호 | |
입력 수 | 1 |
입력 신호 | 온도 |
측정 | |
구성 가능/프로그램 방식 | 구성되지 않음 |
사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
온도 측정 범위 | 최소 50 K |
온도 측정 범위: PT100 | -150 °C ... 300 °C (구성 가능) |
센서 입력 전류 | 1 mA (일정) |
허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 10 Ω (케이블당) |
연결 방법 | 2, 3, 4선 |
오류 탐지 제한(단락-회로) | < 30 Ω |
오류 탐지 제한(범위 미달) | 30 Ω ≤ (시작 범위 - 2.5% 범위) |
오류 탐지 제한(범위 초과) | (끝 범위 + 2.5% 범위) ≤ 약 254 Ω |
오류 탐지 제한(개방형 회로) | > 약 254 Ω |
신호 | |
출력 수 | 1 |
구성 가능/프로그램 방식 | 구성되지 않음 |
전류 출력 신호 | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
최대 전류 출력 신호 | 23 mA (출력 제한) |
부하/출력 부하 전류 출력 | (Usupply - 12 V) / 22 mA |
리플 | < 20 mVPP (500 Ω) |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
치수 도면 |
|
폭 | 6.2 mm |
높이 | 93.1 mm |
깊이 | 102.5 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
하우징 소재 | PBT |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 2000 m |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
CE | |
인증 | CE 인증 |
ATEX | |
마킹 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
참고 | 간섭에 노출된 경우 최소한의 편차가 있을 수 있습니다. |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 61000-6-4 |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
주석 | 정전기 방전을 방지하기 위해 안전 조치를 취해야 합니다. |
전자기 HF 필드 | |
명칭 | 전자기 RF 필드 |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 5 % |
빠른 트랜션트(burst) | |
명칭 | 빠른 트랜션트(버스트) |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 5 % |
서지 전류 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전류 부하(서지) | |
주석 | 기준 B |
전도성 간섭 | |
명칭 | 전도성 간섭 |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
측정 범위 최종 값의 일반 편차 | 5 % |
전기적 절연 | EN 61010에 따른 기본 절연 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2810395 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK1135 |
GTIN | 4046356142472 |
개당 중량(패키지 포함) | 100.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 100.7 g |
관세 번호 | 85437090 |
원산지 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
2선, 3선 또는 4선 Pt 100 센서
Pt 100 신호의 전기 절연, 변환, 증폭용 및 표준 신호 생성을 위한 필터링용 초소형 루프 파워 온도 변환기
추가의 보조 전압이 필요하지 않음
진단 LED 및 아날로그 신호를 통한 오류 표시
2-way 절연
-150 °C ... 300 °C 의 온도 측정 범위
출력 루프를 통해 제공됨
입력 신호는 DIP 스위치를 통해 구성될 수 있습니다.