VAL-US-SPP-277/50/1+0-R
-
서지 보호 장치
1790770
서지 보호 장치, UL 등재 타입 1 및 IEC 타입 2, 277 V AC용 1상 전원 공급 네트워크용, 로컬 상태 인디케이터(녹색/적색)가 있는 교체 가능한 서지 보호 플러그, 플러그인 원격 시그널링 포함.
제품의 세부 정보
| 제품군 | VAL-SPP |
| IEC 카테고리 | II |
| T2 | |
| EN 타입 | T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | TN-C |
| TT | |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 핀 수 | 2 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 3 |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
| 스위칭 기능 | 전환 접점 |
| 최대 요구 백업 퓨즈 | 1 A (gG) |
| AC 작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC |
| AC 작동 전류 | 5 mA AC ... 1 A AC |
| DC 작동 전압 | 30 V DC |
| DC 작동 전류 | 1 A DC |
| DC 작동 전압 | 125 V DC |
| DC 작동 전류 | 200 mA DC |
| 절연 타입 | 이 제품은 주 회로와 보조 회로 사이에 이중/강화 절연이 되어 있습니다. |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 3 Nm ... 3.5 Nm |
| 스트리핑 길이 | 18 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 35 mm² (페룰 없음) |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| 단선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 15 ... 2 |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 10 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1.5 mm² ... 16 mm² (동일 케이블 사이즈의 2개 전선) | |
| 연결 타입 | 포크 타입 케이블 러그 |
| 연선 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 원격 결함 표시등 접점 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.8 mm |
| 높이 | 110.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 수평 간격 | 1 Div. |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 밝은 회색 (RAL 7035) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| 소재 그룹 | I |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 보호 경로 | L-N |
| L-PEN | |
| 정격 전압 UN | 277 V AC ±10 % (TN) |
| 277 V AC ±10 % (TT) | |
| 정격 주파수 fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 385 V AC |
| 정격 부하 전류 IL | 80 A (25 mm²) |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 154 mVA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 20 kA |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 50 kA |
| 보호 레벨 Up | ≤ 1.8 kV |
| 잔류 전압 Ures | ≤ 1.8 kV (입력에 있음) |
| UT에서 TOV 동작 | 403 V AC (5 s / 내력 모드) |
| 530 V AC (120 분 / 장애 안전 모드) | |
| 반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
| V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG) |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 315 A (gG) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20C (설치됨) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 50 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 25g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z) |
| UL 사양 | |
| 최대 연속 작동 전압 MCOV | 385 V AC |
| 단락-회로 전류 등급(SCCR) | 200 kA |
| 전압 보호 등급 VPR | 1500 V |
| 정격 방전 전류 In | 20 kA |
| 위상당 최대 서지 전류 | 1x 50 kA (IEEE C62.73) |
| 보호 경로 | Ld-Ld |
| 정격 전압 | 277 V AC |
| 전원 분배 시스템 | Single phase |
| 정격 주파수 | 50/60 Hz |
| SPD 타입 | 1 |
| UL 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 작동 전압 | 250 V AC |
| DC 작동 전압 | 30 V DC |
| AC 작동 전류 | 5 mA AC ... 1 A AC |
| DC 작동 전류 | 1 A DC |
| UL 연결 데이터 | |
| 조임 토크 | 30 lbf-in. |
| AWG 케이블 사이즈 | 14 ... 2 |
| 표준/사양 | IEC 61643-11 |
| 참고 | 2011 |
| 표준/사양 | EN 61643-11 |
| 참고 | 2012 + A11:2018 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 1790770 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL138U |
| GTIN | 4067923410275 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 168.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 133.5 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (CAS-NO: 552-30-7) |
호환 가능한 제품
이점
UL 등재 타입 1 및 IEC 타입 2의 범용 서지 보호 장치(SPD): 북미의 모든 일반적인 공급 시스템 구성 및 공급 전압에 적합
교체 가능한 서지 보호 플러그로 유지보수 최소화
로컬 광학 녹색/적색 디스플레이 및 플러그-인 원격 시그널링을 통한 명확한 상태 표시로 빠르고 쉬운 설치 가능
포괄적인 디지털 데이터를 사용한 간단한 구성
안전한 설치를 위한 오배선 및 터치 보호 가이드