VAL-US-SPP-240/50/1+1-R - 서지 보호 장치
1790764

서지 보호 장치, UL 등재 타입 1 및 IEC 타입 2, 240 V AC용 중성 전선이 있는 1상 전원 공급 네트워크용, 로컬 상태 인디케이터(녹색/적색)이 있는 교체 가능한 서지 보호 플러그, 플러그인 원격 시그널링 포함.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

UL 등재 타입 1 및 IEC 타입 2의 범용 서지 보호 장치(SPD): 북미의 모든 일반적인 공급 시스템 구성 및 공급 전압에 적합
교체 가능한 서지 보호 플러그로 유지보수 최소화
로컬 광학 녹색/적색 디스플레이 및 플러그-인 원격 시그널링을 통한 명확한 상태 표시로 빠르고 쉬운 설치 가능
포괄적인 디지털 데이터를 사용한 간단한 구성
안전한 설치를 위한 오배선 및 터치 보호 가이드