TTC-6-2-HC-M-24DC-UT-I
-
서지 보호 장치
2906719
서지 보호, 통합 상태 인디케이터 및 나이프 분리 있음, 2선 플로팅 신호 회로용, 높은 정격 전류, KNX 호환. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 및 비용 절약
보호 디바이스의 지속적인 모니터링 및 원격 시그널링 기능(옵션)이 있는 기계적 상태 인디케이터
맞춤형 기능을 갖춘 완벽한 제품군 덕분에 MCR 애플리케이션의 모든 요구 사항에 적합한 제품을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
유지 관리 작업이 필요한 경우 수직 나이프 분리를 통해 신호 회로를 손쉽게 중단 가능