PT-IQ-5-HF-5DC-UT
-
서지 보호 장치
2800797
서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 5개 신호 전선용 모듈에 통합 다단계 상태 인디케이터 있음. 공급 전압이 없는 HF 애플리케이션 및 통신 인터페이스용(최대 90 Mbps). 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 원격 시그널링 및 DIN 레일 커넥터의 전원 공급은 모듈을 DIN 레일 커넥터의 제자리에 스냅하여 설정합니다. |
| 제품군 | PLUGTRAB IQ |
| IEC 카테고리 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 설계 | DIN 레일 모듈, 2-섹션, 분리 가능 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격전압 UN | 5 V DC |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 전송 속도 | 90 MBit/s |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.7 mm |
| 높이 | 91 mm |
| 깊이 | 77.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 수평 간격 | 1 Div. |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| 검정색 (RAL 9005) | |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 정격전압 UN | 5 V DC |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 6 V DC |
| 4 V AC | |
| 정격 전류 | 600 mA (40 °C) |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 800 µA (경로당) |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 800 µA (경로당) |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 10 kA |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 10 kA |
| 펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs(라인-어스) | 2.5 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 30 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 30 V (C3 - 50 A) | |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 90 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 140 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 30 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 30 V (C3 - 50 A) | |
| 전압 보호 레벨 Up 정적(라인-라인) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| 전압 보호 레벨 Up 정적(라인-어스) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| 응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 1 ns |
| 응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 1 ns |
| 입력 감쇠 aE, 대칭 | 타입 0.3 dB (≤ 10 MHz / 150 Ω) |
| 입력 감쇠 aE, 비대칭 | 타입 0.3 dB (≤ 10 MHz / 150 Ω) |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 150 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 60 MHz |
| 용량 (코어-코어) | 타입 30 pF |
| 경로당 저항 | 1.2 Ω ±5 % |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광학 다단계 |
| 최대 요구 백업 퓨즈 | 600 mA (FF) |
| 임펄스 내구성(라인-라인) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| 임펄스 내구성(라인-어스) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| D1 - 2.5 kA | |
| 펄스 재설정 시간(라인-라인) | ≤ 10 ms |
| 펄스 재설정 시간(라인-어스) | ≤ 10 ms |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | IEC 60664-1 |
| 표준/사양 | IEC 61643-21 |
| 참고 | 2000 + A1:2008 + A2:2012 |
| 표준/사양 | EN 61643-21 |
| 참고 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| 표준/사양 | EN 61000-6-2 |
| 참고 | 2005 |
| 표준/사양 | EN 61000-6-3 |
| 참고 | 2007 + A1:2011 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2800797 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL2151 |
| GTIN | 4046356665193 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 124 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 123.4 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 3a7154f9-a513-4044-aa81-40034e88ac79 |
호환 가능한 제품
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - 엔드 브라켓 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - PCB 커넥터 1881354
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
SSA 3-6 - 차폐 연결 2839295
-
SSA 5-10 - 차폐 연결 2839512
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 스크류 드라이버 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
PT-IQ-5-HF-5DC-P - 서지 보호 커넥터 2800795
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN 레일 커넥터 2906878
이점
3단계 LED 디스플레이를 사용한 사전 예방적 모니터링
그룹 원격 시그널링을 통해 시스템 컨트롤러에 상태 메시지 통합
DIN 레일 커넥터를 사용해 오류 없이 신속하게 설치
2-피스 설계를 통한 최고의 유지 관리 편의성
높은 방전 용량의 MCR 애플리케이션을 위한 최고 수준의 보호