PT-IQ-2X2+F-12DC-UT - 서지 보호 장치
2800985

서지 보호, 보호 플러그 및 베이스 부품으로 구성, 모듈에 통합 다단계 상태 인디케이터 있음, 2개의 2선 플로팅 신호 회로용. 가스 방전관을 통한 간접 접지. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

3단계 LED 디스플레이를 사용한 사전 예방적 모니터링
그룹 원격 시그널링을 통해 시스템 컨트롤러에 상태 메시지 통합
DIN 레일 커넥터를 사용해 오류 없이 신속하게 설치
2-피스 설계를 통한 최고의 유지 관리 편의성
높은 방전 용량의 MCR 애플리케이션을 위한 최고 수준의 보호