PT 5-HF-24DC-ST
-
서지 보호 장치
2906002
제품의 세부 정보
| 제품군 | PLUGTRAB PT |
| IEC 카테고리 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 설계 | 수 |
| 핀 수 | 5 |
| 모듈당 전선 쌍 | 2 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 연결 타입 | 스크류 연결(기본 요소와 함께 사용) |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.8 Nm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.7 mm |
| 높이 | 45 mm |
| 깊이 | 52 mm |
| 수평 간격 | 1 Div. |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 28 V DC |
| 정격 전류 | 450 mA (45 °C) |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 5 µA |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 5 µA (PT 2X2-BE 있음) |
| ≤ 1 µA (PT 2X2+F-BE 있음) | |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 10 kA |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 10 kA (PT 2X2+F-BE 있음) |
| 10 kA (PT 2X2-BE 있음) | |
| 펄스 방전 전류 Iimp (10/350) µs | 2.5 kA (PT 2X2-BE 있음) |
| 2.5 kA (PT 2X2+F-BE 있음) | |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-라인) | 25 A |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 700 V (C1 - 1 kV / 500 A, PT 2X2+F-BE 있음) | |
| ≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA, PT 2X2+F-BE 있음) | |
| ≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 1000 V (C2 - 10 kA, PT 2X2+F-BE 있음) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 800 V (C3 - 25 A, PT 2X2+F-BE 있음) | |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-신호 접지) | ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 150 V (C1 - 1 kV / 500 A, PT 2X2+F-BE 있음) | |
| ≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 165 V (C2 - 10 kV / 5 kA, PT 2X2-BE 있음) | |
| ≤ 450 V (C2 - 10 kA) | |
| ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA, PT 2X2-BE 있음) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A, PT 2X2-BE 있음) | |
| 응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 500 ns |
| 응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 500 ns |
| 입력 감쇠 aE, 대칭 | 타입 0.3 dB (≤ 13 MHz / 100 Ω) |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 100 Ω 시스템에서 대칭 | 타입 70 MHz |
| 용량 (코어-코어) | 타입 23 pF |
| 경로당 저항 | 2.2 Ω ±10 % |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 최대 요구 백업 퓨즈 | 500 mA (T) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 표준/사양 | EN 61643-21/A2 |
| 참고 | 2013 |
| 표준/사양 | IEC 61643-21/A2 |
| 참고 | 2012 |
| 마운트 타입 | 기본 요소에 있음 |
| 항목 번호 | 2906002 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL3121 |
| GTIN | 4055626013398 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 35.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.05 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | aee37143-61f4-4454-bad8-06e456adba78 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 42.144 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
ZBN 18 CUS - Zack 마커 스트립 0825059
-
SSA 3-6 - 차폐 연결 2839295
-
SSA 5-10 - 차폐 연결 2839512
-
X-PEN 0,35 - 마커 펜 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 스크류 드라이버 1212602
이점
플러그타입 보호 모듈이 있는 CHECKMASTER 2를 사용한 손쉬운 테스트 및 문서화
2-피스 설계를 통한 최고의 유지 관리 편의성
완벽한 제품 포트폴리오를 통해 MCR 애플리케이션의 가능한 모든 요구에 적합한 제품을 손쉽게 선택
보호 플러그의 임피던스 중립 삽입 및 제거 덕분에 유지 관리 시 신호에 영향을 미치지 않음