MT-VAR/ 2E- 24AC
-
서지 보호 장치
2945516
서지 전압 중간 보호가 있는 레일 마운트형 모듈, 2개의 배리스터 장착, 개별 배선됨, NS 35/7.5 마운팅. 정격 전압: 24 V AC, 하우징 폭: 12.5 mm
서지 전압 중간 보호가 있는 레일 마운트형 모듈, 2개의 배리스터 장착, 개별 배선됨, NS 35/7.5 마운팅. 정격 전압: 24 V AC, 하우징 폭: 12.5 mm