CF-UB-280DC-SB-SET
-
서지 보호 장치
2839541
연결 플러그, 교체 가능 서지 보호, 동축 신호 인터페이스용. 연결: N 커넥터, 수놈-암놈, 어댑터 N 커넥터 - F 커넥터.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 트랜스시버 시스템용 서지 보호 |
IEC 카테고리 | C2 |
C3 | |
D1 | |
VDE 요구 사항 클래스 | C2 |
C3 | |
D1 | |
설계 | 연결 플러그 |
메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
연결 타입 | F 커넥터 |
폭 | 25 mm |
높이 | 25 mm |
깊이 | 72 mm |
밀폐 소재 | 실리콘(Silicon) |
하우징 소재 | 니켈 도금 황동 |
하우징 표면 소재 | Ni |
접점 표면 소재 | Au |
내부 전선 소재 | CuZn |
내부 전선 표면 소재 | 금 |
절연 몸체 소재 | PTFE |
스프링 접점 소재 | CuSn |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
작동 방향 | Line-Shield/Earth Ground |
최대 연속 작동 전압 UC | 280 V DC |
195 V AC | |
최대 연속 전압 UC(라인-어스) | 280 V DC |
195 V AC | |
작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 1 µA |
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 20 kA |
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-차폐) | 20 kA |
총 서지전류(8/20) µs | 20 kA |
총 서지전류(10/350) µs | 2.5 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-차폐) | 20 kA |
공칭 펄스 전류 Ian (10/1000) µs (코어-차폐) | 100 A |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 900 V |
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-차폐) 스파이크 | ≤ 900 V |
전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 1.1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
전압 보호 레벨 Up(라인-차폐) | ≤ 1.1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
응답 시간 tA(라인-차폐) | ≤ 100 ns |
컷오프 주파수 fg(3 dB), 50 Ω 시스템에서 비대칭(차폐) | > 2 GHz |
허용되는 HF 전원 Pmax, VSWR = xx(50 ohm 시스템) | 700 W (VSWR = 1.1) |
200 W (VSWR = ∞) | |
용량 (코어-어스) | 타입 1.5 pF |
용량 비대칭(차폐) | 타입 1.5 pF |
메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
임펄스 내구성(라인-어스) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2.5 kA |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 80 °C |
고도 | 2000 m |
VDE 요구 사항 클래스 | C2 |
C3 | |
D1 | |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
표준/규정 | IEC 60664-1 |
표준 정보 기술 사양 | |
표준/규정 | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
표준/사양 | IEC 61643-21/A1 |
참고 | 2008 |
표준/사양 | EN 61643-21/A1 |
참고 | 2009 |
마운트 타입 | 연결별 중간 플러그 |
항목 번호 | 2839541 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | CL3311 |
GTIN | 4017918183172 |
개당 중량(패키지 포함) | 198 g |
개당 중량(패키지 제외) | 189.5 g |
관세 번호 | 85363010 |
원산지 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |