PROFINET STARTERKIT 3.0 - 스타터 키트
2988395

PROFINET 스타터 키트 3.0에는 PROFINET 컨트롤러, 버스 단자 모듈, IO 모듈, 매니지드 스위치, 전원 공급 장치와 함께 PROFINET 테스트 애플리케이션 생성을 위한 액세서리와 케이블이 포함되어 있습니다. 또한 예제 프로젝트와 PC WORX 6 라이센스 키도 제공됩니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

프로그램 메로리/데이터 저장소: 1 MB/2 MB
보존적 데이터 저장소: 64 kB
1000개의 명령당 처리 시간: 0.5 ms
통합 I/O: 12/4
공급 전압: 24 V DC