ILC 350 PN
-
컨트롤러
2876928
다른 컨트롤러 및 시스템에 커플링하기 위한 PROFINET 인터페이스가 있는 인라인 컨트롤러, IEC 61131-3에 따른 프로그래밍 옵션, 커넥터 및 라벨링 필드 완비
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 컨트롤러 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 디스플레이 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 프로세서 | PXA 255 400 MHz |
| IEC 61131 런타임 시스템 | |
| 프로그램 메모리 | 타입 1 Mbyte |
| 보존적 데이터 저장소 | 64 kByte (NVRAM) |
| 데이터 저장소 | 2 Mbyte |
| 데이트 블록 수 | 데이터 저장소에 따라 다름 |
| 제어 작업의 수 | 16 |
| 시스템 제한 | |
| 프로세스 데이터 양 (INTERBUS 입력/출력 데이터) | 최대 8192 비트 (INTERBUS) |
| 지원 장치 수 (INTERBUS) | 최대 512 (총 254개의 원격 버스 장치/버스 세그먼트) |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 (INTERBUS) | 최대 63 (전류 소모량 준수) |
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 최대 62 |
| 원격 버스 분기가 있는 지원되는 분기 단자의 수 | 15 |
| PROFINET | |
| 장치 기능 | PROFINET-Controller |
| 사양 | 버전 1.1 |
| 업데이트 속도 | 최소 1 ms |
| 기능 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 이중화 기능 | 예 |
| 이중화 기능에 대한 참고 사항 | ASR(Applicative System Redundancy) 가능 |
| 세이프티 기능 | 아니오 |
| 로컬 진단 | |
| 명칭 | LNK, ACT, 100 |
| 모니터링되는 기능 | 상위 레벨 네트워크 |
| 광학적 표시 | LED |
| 기능 | |
| 프로그래밍 도구 | PC Worx |
| 지원 프로그래밍 언어 | IEC 61131-3에 따른 프로그래밍 |
| 시스템 요구 사항 | |
| 진단 도구 | 버전 1.14의 DIAG+ |
| 로컬 진단 | LNK, ACT, 100 상위 레벨 네트워크 LED |
| FC 실행, 실패 IEC 61131 런타임 시스템 LED | |
| RDY/RUN, BSA, FAIL, PF INTERBUS 마스터 LED | |
| 전송 매체 | 구리 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 최대 6 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC ±5 % |
| 공급 전압 범위 | 20.4 V DC ... 30 V DC |
| 잔류 리플 | ± 5 % |
| 일반 전류 소모량 | 250 mA (유휴 시간 동안 연결된 로컬 버스 장치 없음, 버스 비활성) |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 통합됨(배터리 백업) |
| 전위 | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC ±5 % |
| 전원 공급 | 2 A DC (경감현상 관찰) |
| 전위 | |
| 공급 전압 | 24 V DC -15 % / +20 % |
| 전원 공급 | 0.5 A DC (경감현상 관찰) |
| 전위 | |
| 공급 전압 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2에 따름) |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 최대 8 A DC |
| 전위 | |
| 공급 전압 | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2에 따름) |
| 전원 공급 | 최대 8 A |
| 정격 전류 | 최대 5 A |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | 8개의 빠른 입력, 인터럽트 입력 |
| 입력 수 | 12 |
| 연결 타입 | 인라인 전위 분배기 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 출력 수 | 4 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 웹 서버 | 아니오 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| 버스 시스템 | RJ45 |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 채널 수 | 1 |
| INTERBUS 로컬 버스(마스터) | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kBaud / 2 MBaud (전환 가능) |
| 파라미터화/프로그래밍/진단 | |
| 버스 시스템 | RS-232 |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 6핀 MINI DIN 소켓(PS/2) |
| 전송 물리 | 구리 |
| 채널 수 | 1 |
| 폭 | 182 mm |
| 높이 | 140.5 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격 | 25g, 기준 1, IEC 60068-2-27에 따름 |
| 진동 (동작) | 5g, IEC 60068-2-6에 따름 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2876928 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRAAAC |
| GTIN | 4046356048262 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 781.366 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 752 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
이점
WebVisit를 사용한 시각화용 통합 웹 서버
FTP 서버
플래시 파일 시스템
컴플리트 fieldbus 마스터(8192개의 I/O 지점)
다양한 프로토콜 지원: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL 등
통합 Ethernet 인터페이스
통합 PROFINET 컨트롤러
PC Worx를 사용한 엔지니어링(IEC 61131-3)