CASE PTI INSTA L-BOXX DE - 스타터 키트
1185519

스타터 키트, 실용적인 Sortimo L-BOXX 102 시스템 케이스의 설치 단자대 스타터 세트. 108 PTI 설치 단자대, 케이블 사이즈 0.14 mm2 - 16 mm2, 19개 엔드 커버, 5개 지원 브래킷, 20개 플러그-인 브리지, 1개 스크류 드라이버, 마킹 소재 및 액세서리, 색상: 검정

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품