SPT-THR 1,5/ 5-H-3,81 P20 R32 - PCB 단자대
1823777

제품군 COMBICON Terminals S
케이블 사이즈 1.5 mm2
간격 3.81 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
포장 타입 32 mm 폭 테이프

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 17.5 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 5, 행 수: 1, 행당 핀 수: 5, 제품군: SPT 1,5/..-H-THR, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 32 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀