ST 4-PE - 스프링 케이지 접지 단자대
3031380

케이블 사이즈
간격

스프링 케이지 접지 단자대, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

매우 작고 유연한 연선의 간단한 배선
페룰이 있는 전선 사용 시 케이블 사이즈 제한 없음
보호 전선 연결에 대한 DIN EN 60947-7-2 또는 IEC 60947-7-2의 요구 사항 충족
탑햇 레일을 통해 접지 전위에 대한 저저항 연결로 높은 수준의 안전성 보장
DIN 레일과 직접 접촉하여 추가 배선 작업 없이 빠르고 오류 없는 접지 가능
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공