IB IL SSI-IN-PAC - 기능 모듈
2819574

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

절대값 인코더용 인라인 측정 단자대, 액세서리 완비(커넥터 및 라벨링 필드), 절대 회전 또는 위치 측정 시스템용 입력 1개, SSI 인터페이스 있음

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

최대 25비트의 분해능을 갖는 1개의 단일-턴 및 다중-턴 인코더를 연결할 수 있음
최대 1 MHz의 전송 주파수
차폐 연결
모니터링을 포함한 5 V 인코더 공급
패리티 모니터링
정역회전 가능
회색 또는 바이너리 코드