IB IL PWM/2-PAC - 기능 모듈
2861632

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

펄스/방향 인터페이스가 있는 임펄스 구동 모터 제어 부품의 펄스 폭 및 주파수 모듈화 또는 활성화를 위한 인라인 기능 단자, 5 V 또는 24 V용 출력 2개

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

2개의 독립 채널
5 V 또는 24 V 신호 출력
50 kHz의 최대 주파수
스텝 모터 전원 공급 장치의 제어를 위한 통합 램프 기능이 없는 펄스 방향 신호 출력
단일 펄스 출력(10 μs - 25.5 s의 펄스 길이)
펄스 폭 모듈화(기간 길이를 100 µs - 10 s까지 설정 가능, 0.39% 단위의 점유율)
주파수 출력(주파수는 0 Hz 및 50 kHz 사이로 설정 가능)