이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 단자는 증분형 인코더를 사용하여 위치, 길이 또는 각도 위치를 탐지하는 데 사용됩니다. 방형파 신호가 있는 대칭(RS-422) 및 비대칭(5 V DC - 24 V DC) 인코더 모두를 단자대에 연결할 수 있습니다. 회전 변환기 또는 길이 측정 시스템을 Z 펄스가 있거나 없는 상태로 읽을 수 있습니다. 작동 안전성을 향상시키기 위해 모든 인코더 입력에서 파손된 케이블이 모니터링됩니다. 특수한 작동 모드를 사용하여 단자에서 거리 코딩 증분형 인코더가 지원되며 이를 통해 기준 실행을 매우 짧은 거리까지 줄일 수 있습니다. 인코더 신호용 입력에 외에도 단자에는 3개의 디지털 24 V DC 입력, 1개의 홈 위치 스위치용 입력 및 2개의 제한 위치 스위치용 입력이 있습니다. 따라서 2 또는 3선 센서를 연결할 수 있습니다. 또한 입력 E3을 "개방형 컬렉터" 출력으로 사용할 수 있습니다. 단자대는 A 신호와 B 신호의 위상 관계에 따라 올려 세거나 내려 세는 카운터를 사용하여위치 값을 기록합니다.
IB IL INC-IN-PAC
-
기능 모듈
2861755
Inline, 기능 모듈, 위치 탐지, 증분형 인코더; 증분형 인코더 입력: 1, eIA-422에 따른 대칭 엔코더 및 비대칭 엔코더; 디지털 입력: 3, 24 V DC; 디지털 출력: 1 (0.5 A); 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
Z 트레이스가 있거나 없는 대칭 및 비대칭 증분형 인코더를 연결할 수 있음
비대칭 신호가 있는 증분형 인코더 지원(푸쉬-풀)
인코더에 5 V 또는 24 V 전압 공급
2개의 제한 스위치 또는 홈 포지션 스위치를 연결하기 위한 3개의 디지털 입력
의 최대 입력 주파수: 300 kHz
25 비트 실제 위치 값
1x, 2x 또는 4x 샘플링을 통한 정밀한 평가
LED를 통한 회전 인디케이터(indicator) 방향