항목 명칭에 "2 MBD"가 추가된 인라인 단자는 전송 속도 2 Mbps로 작동합니다. 이러한 단자대는 단종되었거나 더 이상 제품군에 포함되지 않습니다. 이 전송 속도가 필요한 경우 현지 피닉스컨택트 담당자에게 문의하십시오. 500 Kbps의 전송 속도로 작업할 수 있는 경우 항목 명칭에 "2MBD"가 추가되지 않은 해당 변형을 대체품으로 선택하십시오. 하나의 인라인 스테이션 내에서 항상 균일한 전송 속도를 사용해야 한다는 점에 유의하십시오. 이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 단자는 증분형 인코더를 사용하여 위치, 길이 또는 각도 위치를 탐지하는 데 사용됩니다. 방형파 신호가 있는 대칭(RS-422) 및 비대칭(5 V DC - 24 V DC) 인코더 모두를 단자대에 연결할 수 있습니다. 회전 변환기 또는 길이 측정 시스템을 Z 펄스가 있거나 없는 상태로 읽을 수 있습니다. 작동 안전성을 향상시키기 위해 모든 인코더 입력에서 파손된 케이블이 모니터링됩니다. 특수한 작동 모드를 사용하여 단자에서 거리 코딩 증분형 인코더가 지원되며 이를 통해 기준 실행을 매우 짧은 거리까지 줄일 수 있습니다. 인코더 신호용 입력에 외에도 단자에는 3개의 디지털 24 V DC 입력, 1개의 홈 위치 스위치용 입력 및 2개의 제한 위치 스위치용 입력이 있습니다. 따라서 2 또는 3선 센서를 연결할 수 있습니다. 또한 입력 E3을 "개방형 컬렉터" 출력으로 사용할 수 있습니다.
IB IL INC-IN-2MBD-PAC
-
기능 모듈
2819765
Inline, 기능 모듈, 위치 탐지, 증분형 인코더; 증분형 인코더 입력: 1, eIA-422에 따른 대칭 엔코더 및 비대칭 엔코더; 디지털 입력: 3, 24 V DC; 디지털 출력: 1 (0.5 A); 로컬 버스에서 전송 속도: 2 Mbit/s; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 24.4 mm |
| 높이 | 140.5 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 2 Mbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 02 |
| ID 코드(10진수) | 127 |
| 길이 코드(10진수) | 02 |
| 프로세스 데이터 채널 | 32 비트 |
| 입력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 4 바이트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 (PROFIBUS) | |
| 필수 파라미터 데이터 | 1 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | EN 61131-2 타입 1 |
| 입력 수 | 3 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 3선 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -3 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 공칭 입력 전류 UIN | 타입 2.7 mA |
| 케이블 길이 | 최대 30 m |
| 인코더 | |
| 입력 수 | 1 (대칭 또는 비대칭) |
| 입력 이름 | 증분형 인코더 입력 |
| 인코더 신호 | eIA-422에 따른 대칭 엔코더 및 비대칭 엔코더 |
| 케이블 길이 | 최대 30 m (차폐 케이블, EMC 지침 준수 보장) |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 출력 수 | 1 (NPN, 입력 E3의 이중 할당) |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함 |
| 작동 모드 | 2개의 단어를 사용하는 프로세스 데이터 모드 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.4 W |
| 인코더 | |
| 번호 | 1 |
| 정격 출력 전압 | 5 V DC |
| 전압 범위 | 4.75 V DC ... 5.25 V DC |
| 전류 전송 용량 | 최대 250 mA |
| 보호 회로 | 단락-회로 보호; 전기와 열 |
| 번호 | 1 |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 전류 전송 용량 | 최대 250 mA |
| 보호 회로 | 단락-회로 보호; 전자 및 열 |
| 번호 | 최대 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| 명칭 | 대칭 증분형 인코더 |
| 인코더 공급 전압 | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| 신호 전압 레벨 | 차동 신호(신호 – 반전 신호) ±0.5 V, 최소값, ±6 V, 최대값 |
| 공통 모드 전압 범위 신호 - 접지 | -10 V DC ... 13.2 V DC |
| 주파수 입력 | 최대 300 kHz |
| 번호 | 최대 1 (A, B, (Z)) |
| 명칭 | 비대칭 증분형 인코더 |
| 인코더 공급 전압 | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| 신호 전압 레벨 | 낮음 ≤ 2.5 V, 높음 ≥ 3.5 V(최대 27 V) |
| 주파수 입력 | 최대 300 kHz |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 80 mA |
| 전위: 주 회로 공급 (UM) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 1 A |
| 타입 340 mA | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직)/24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 500 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 25g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2819765 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI161 |
| GTIN | 4046356082273 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 177.133 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 143 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 8680c320-9736-498c-94de-7ad60e61e3d9 |
호환 가능한 제품
-
IB IL SCN-12-ICP - 인라인 커넥터 2727611
-
IB IL SCN-6 SHIELD - 인라인 차폐 커넥터 2726353
-
IL CP - 코딩 스타 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
EMT (62X10)R - 삽입 라벨 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
UCT-TMF 6 - 단자대용 마커 0828746
-
UC-TMF 6 - 단자대용 마커 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
UCT-TMF 12 - 단자대용 마커 0829214
-
UC-TMF 12 - 단자대용 마커 0819233
이점
Z 트레이스가 있거나 없는 대칭 및 비대칭 증분형 인코더를 연결할 수 있음
비대칭 신호가 있는 증분형 인코더 지원(푸쉬-풀)
인코더에 5 V 또는 24 V 전압 공급
2개의 제한 스위치 또는 홈 포지션 스위치를 연결하기 위한 3개의 디지털 입력
의 최대 입력 주파수: 300 kHz
25 비트 실제 위치 값
1x, 2x 또는 4x 샘플링을 통한 정밀한 평가
LED를 통한 회전 인디케이터(indicator) 방향