IB IL IMPULSE-IN-PAC - 기능 모듈
2861768

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

포지션 인코더용 인라인 측정 단자, 액세서리 완비(커넥터 및 라벨링 필드), 임펄스 인터페이스(P 인터페이스)가 있는 유도성 길이 측정 계량기용 입력 1개

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

2,500 m/s ... 2,999.99 m/s의 초음파 인코더 속도
5 µm의 위치 분해능
자석 위치 평가
1개의 자기 변형 인코더 연결 가능
최대 3.85 m의 측정 범위 길이
모니터링을 포함한 24 V 인코더 공급
차폐 연결