이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 카운터 단자는 센서로부터 빠른 펄스 시퀀스를 획득하고 처리합니다. 이 단자에는 자유롭게 파라미터화할 수 있는 카운터 입력(소스), 제어 입력(게이트) 및 스위칭 출력이 있습니다. 스위칭 출력은 단자와 무관하게 설정됩니다. 따라서 버스 및 컨트롤러에 상관없이 빠른 응답 시간을 달성할 수 있습니다. 이 단자는 4가지 다른 작동 모드인 주파수 측정, 이벤트 카운팅, 시간 측정 및 펄스 생성(펄스 생성기) 모드에서 작동할 수 있습니다. 특수한 엔지니어링 공정 및 테스트를 통해 극한 주변 조건에서 단자를 사용할 수 있습니다.
IB IL CNT-XC-PAC
-
기능 모듈
2702134
Inline, 기능 모듈, 카운터 입력; 극한 조건용 버전; 24 V 신호용 카운터 입력: 1; 24 V 신호용 제어 입력: 1; 스위칭 출력: 1, 24 V DC (0.5 A); 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 24.4 mm |
| 높이 | 135 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 02 |
| ID 코드(10진수) | 191 |
| 길이 코드(10진수) | 02 |
| 프로세스 데이터 채널 | 32 비트 |
| 입력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 4 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 4 바이트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 1 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 카운터: | |
| 입력 이름 | 24 V 신호용 카운터 입력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2, 3선 |
| 입력 수 | 1 (카운터 입력을 한 개만 사용 가능, 24 V 또는 5 V 신호용) |
| 작동 모드 | 이벤트 카운팅, 주파수/시간 측정 |
| 입력 전압 | 24 V DC (정격 전압) |
| 30 V DC (최대) | |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 주파수 입력 | 최대 100 kHz |
| 입력 전류 | 타입 5 mA |
| 입력 저항 | 약 5.7 kΩ |
| 카운터: | |
| 입력 이름 | 5 V 신호용 카운터 입력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2선(차폐), 외부 5 V 공급 |
| 입력 수 | 1 (카운터 입력을 한 개만 사용 가능, 24 V 또는 5 V 신호용) |
| 작동 모드 | 이벤트 카운팅, 주파수/시간 측정 |
| 입력 전압 | 5 V DC (정격 전압) |
| 8 V DC (최대) | |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V ... 1.5 V |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 3.5 V ... 8 V |
| 주파수 입력 | 최대 100 kHz |
| 입력 전류 | 타입 5 mA |
| 입력 저항 | 약 1.7 kΩ |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 스위칭 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 출력 수 | 1 |
| 보호 회로 | 단락-회로 보호; 예, 단락-회로 방지(자동으로 다시 켜짐) |
| 과부하 방지 | |
| 출력 전압 | 24 V DC (정격 전압) |
| 회로 중단 시에 유도되는 전압의 제한 | 약 -18 V |
| 출력 전류 | 최대 0.5 A (정격 전류) |
| 공칭 로드, 유도성 | 최대 12 VA (1.2 H, 48 Ω) |
| 공칭 로드, 램프 | 최대 12 W |
| 공칭 로드, ohmic | 최대 12 W (48 Ω) |
| 유도성 정격 부하 차단 시 신호 지연 | < 30 ms |
| 램프 정격 부하 차단 시 신호 지연 | < 1 ms |
| 저항성 정격 부하 차단 시 신호 지연 | < 1 ms |
| 유도성 정격 부하 투입 시 신호 지연 | < 1 ms |
| 램프 정격 부하 투입 시 신호 지연 | < 25 µs |
| 저항성 정격 부하 투입 시 신호 지연 | < 50 µs |
| 저항 과부하 시 거동 | 과부하 해소 후 자동 재시작 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 램프 과부하 시 거동 | 과부하 해소 후 자동 재시작 |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 역전압 방지 |
| 영구적으로 적용된 서지 전압에 대한 저항 | 아니오 |
| 과전류 차단 | 최소 0.7 A |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함 |
| 작동 모드 | 2개 단어를 사용한 프로세스 데이터 작업 |
| 특수 속성 | 극한 조건용 버전 |
| 진단 메시지 | 센서 공급 단락-회로 |
| 센서 공급 과부하 |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 50 mA |
| 타입 40 mA | |
| 전력 소모량 | 최대 0.375 W (UL의 경우) |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 1 A |
| 최소 0 A (연결된 주변 장치 없음) | |
| 공급: | |
| 명칭 | 센서용 전원 공급 |
| 공급 전압 | 24 V DC (세그먼트 공급 US에서 생성됨) |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직)/24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C (표준) |
| -40 °C ... 70 °C (확장됨, 데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 섹션을 참조하십시오.) | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2702134 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI163 |
| GTIN | 4046356981798 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 177 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 130 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 07c6879f-b1ba-49fd-a16a-13d854212c28 |
호환 가능한 제품
-
IB IL AO/CNT-PLSET - 커넥터 세트 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - 인라인 차폐 커넥터 2726353
-
IB IL SCN-8 - 인라인 커넥터 2726337
-
IL CP - 코딩 스타 2742683
-
IB IL FIELD 2 - 마킹 필드 2727501
-
EMT (62X10)R - 삽입 라벨 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808710
-
UCT-TMF 6 - 단자대용 마커 0828746
-
UC-TMF 6 - 단자대용 마커 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0809735
-
UCT-TMF 12 - 단자대용 마커 0829214
-
UC-TMF 12 - 단자대용 마커 0819233
이점
1개의 카운터 입력
1 개의 제어 입력
1개의 자유롭게 파라미터화 가능한 스위칭 출력
4개의 작동 모드: 이벤트 카운팅, 시간 또는 상태 제어 주파수 측정, 시간 측정(기간 또는 펄스 길이) 및 펄스 생성기
5 V 또는 24 V 신호 처리
최대 100 kHz의 입력 주파수
시간 측정을 위한 16비트 카운터 값
이벤트 카운팅 및 주파수 측정을 위한 24비트 카운터
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
코팅된 PCB