PLC-OSP-230UC/ 48DC/100 - 무접점 릴레이 모듈
2967565

PLC-INTERFACE, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 PLC-BSP.../21 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 1개의 N/O 접점, 입력: 230 V AC/220 V DC, 출력: 3 - 48 V DC/100 mA

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

좁은 설계
V8 어댑터를 사용한 효율적인 시스템 케이블링 연결
RT III 밀폐 무접점 릴레이
기능 점퍼
통합 입력 회로
높은 스위칭 전원
AC 출력의 제로(0) 전압 스위치