EO-N/PT/GN - 소켓
0804147

소켓, 브라질/남아프리카 및 기타 국가용, 핀 커넥터 패턴 타입 N, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), 정격 전류: 10 A, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 국가 마킹: 브라질

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품