EAC-RoHS
승인 ID: RU D-DE.HB49.B.00025VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40048946| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
소켓, 확장된 터치 보호/셔터, LED 디스플레이 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 L, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 회색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 16 A, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 표준/사양: CEI 23-50, 국가 마킹: 이태리
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||