EO-K/PT/LED
-
소켓
0804121
소켓, 표시등 있음, 핀 커넥터 패턴 타입 K, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 회색, 정격 전압: 250 V AC (50 Hz), 정격 전류: 16 A, 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용, 표준/사양: SR 107-2-D1, 국가 마킹: 덴마크
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 퓨즈 버전에는 정격 전류가 적용되지 않습니다. 이 경우 전류는 퓨즈에 의해 결정됩니다. |
| 국가 ID | 덴마크 |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A3 |
| B3 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, TWIN 페룰 및 플라스틱 슬리브 있음) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 정격 전류 | 16 A |
| 정격 전압 | 250 V AC (50 Hz) |
| 플러그타입 연결 케이블 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| 상태 표시 | 예 |
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 75 mm |
| 깊이 | 59.2 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 60 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 67.5 mm |
| 홀 직경 | 4.4 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 절연 소재 | PA |
| 접점 소재 | CuZn38 |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 플러그 타입 | 핀 커넥터 패턴 타입 K |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 3.12g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 40 °C (IEC 60884-1을 따름, +35 C를 넘지 않는 24시간 동안의 평균 값) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준 | |
| 표준/규정 | SR 107-2-D1 |
| 마운트 타입 | 서비스 인터페이스에서 DIN 레일 마운트 또는 직접 마운트용 |
| 항목 번호 | 0804121 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 5 pc |
| 제품 키 | BE762B |
| GTIN | 4055626226545 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 71.66 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 70.4 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 8fdfd61a-4e1a-4efd-80dd-67004f5e352a |
호환 가능한 제품
-
UC-TMF 16 - 단자대용 마커 0819262
-
ZBF 16:UNPRINTED - Zack 마커 스트립, 플랫 0827464
-
EO-SI-FRAME - 어댑터 플레이트 0804522
-
SI-M1A - 마운팅 프레임 1404493
-
SI-M1B - 마운팅 프레임 1404494
-
SI-M1A-GL - 마운팅 프레임 1407592
-
SI-M1B-GL - 마운팅 프레임 1407593
-
SI-M1A-ML - 마운팅 프레임 1407588
-
SI-M1B-ML - 마운팅 프레임 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - 마운팅 프레임 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - 마운팅 프레임 1656495