FP 0,8/ 52-MV 7,15
-
SMD 수 커넥터
1154023
SMD 수 커넥터, 정격 전류: 1.7 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 52, 간격: 0.8 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 핀, 마운팅: SMD납땜
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
자주 묻는 질문
접점당 1.7 A보다 높은 정격 전류도 달성할 수 있을까요?
비차폐 FP 0,8 보드-투-보드 커넥터의 납땜 접점은 어떻게 테스트할 수 있나요?
납땜 접점은 하우징 아래로 라우팅되며 자동 광학 검사(AOI)를 통해 확인할 수 있습니다.
ScaleX란 무엇입니까?
FP 0,8 시리즈 보드-투-보드 커넥터가 매우 특별한 이유는 무엇인가요?
FP 0,8은 장치의 PCB를 연결하기 위한 만능 제품입니다. 보드-투-보드 커넥터는 ScaleX 접점 시스템 덕분에 견고성, 유연성 및 가변성 측면에서 다용도 전문가용 제품입니다. 최대 52 Gbps의 높은 데이터 전송과 접점당 1.7 A(정격 전류)의 전류 전송 기능이 특히 인상적입니다. 또 다른 장점으로, FP 0,8은 차폐 및 비차폐 버전으로 제공되므로 개별 요구 사항에 따라 사용할 수 있습니다.... 자세히 보기
FP 0,8은 장치의 PCB를 연결하기 위한 만능 제품입니다. 보드-투-보드 커넥터는 ScaleX 접점 시스템 덕분에 견고성, 유연성 및 가변성 측면에서 다용도 전문가용 제품입니다. 최대 52 Gbps의 높은 데이터 전송과 접점당 1.7 A(정격 전류)의 전류 전송 기능이 특히 인상적입니다. 또 다른 장점으로, FP 0,8은 차폐 및 비차폐 버전으로 제공되므로 개별 요구 사항에 따라 사용할 수 있습니다.
덜 보기FS 0,8 보드-투-보드 커넥터에서는 어떤 핀 개수를 사용할 수 있나요?
FP 0,8에서는 12핀, 20핀, 32핀, 52핀, 80핀을 사용할 수 있으며 각각 차폐 및 비차폐 버전으로 제공됩니다.
FP 0,8 시리즈에는 왜 비차폐 자동 광학 검사(AOI) 버전과 SL 버전 두 가지가 있나요?
비차폐 AOI 버전은 자동 광학 검사(AOI)를 위해 납땜 접점이 노출되어 있다는 장점이 있습니다.
비차폐 SL 버전(무차폐)은 납땜 접점과 인쇄 회로 기판(PCB)에서의 풋프린트가 차폐된 SH 버전과 동일하다는 장점이 있습니다. 따라서 차폐 버전과 비차폐 버전을 인쇄 회로 기판(PCB) 레이아웃을 변경하지 않고도 사용할 수 있습니다. 여기서 납땜 접합부는 CT 스캔 또는 X-ray 분석을 통해 확인할 수 있습니다.
Does the specified data transmission rate apply to all combinations?
No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... 자세히 보기
No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.
덜 보기Where is position 1?
Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... 자세히 보기
Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.
덜 보기Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?
The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.
Where can I find out more about board-to-board connectors?
You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... 자세히 보기
You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.
덜 보기