FS 0,635/ 80-FV-R-10,0 - SMD 암 커넥터
1334092

SMD 암 커넥터, 정격 전류: 0.5 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 80, 간격: 0.635 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓, 마운팅: SMD납땜

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

MCAD/ECAD 데이터 및 무료 샘플 서비스를 사용한 장치 개발 과정에서 설계 적용을 지원합니다
다양한 스택 높이에서 사용할 수 있는 포괄적인 포트폴리오로 비용 및 공간 절약
오류 없는 생산을 위한 통합 키 홈 및 허용 오차 보정을 사용한 손쉬운 매팅
데이터 무결성을 위한 고객 맞춤형 시뮬레이션을 통해 개발 프로세스 도중 시간 절약
다양한 적용 분야를 위한 최대 30 Gbps의 고속 데이터 전송

자주 묻는 질문


보드-투-보드 커넥터 FS 0,635가 매우 특별한 이유는 무엇인가요?

video thumbnail of faq answer

공간이 많이 절약되는 이 보드-투-보드 커넥터를 사용하면 최대 30 Gbps의 고속 데이터 전송 속도를 구현할 수 있습니다. 또한 접점당 0.5 A의 추가 전류를 전송할 수 있습니다. 따라서 유연하게 사용할 수 있으며 0.635 mm 피치로 적용 가능성이 다양합니다.... 자세히 보기

공간이 많이 절약되는 이 보드-투-보드 커넥터를 사용하면 최대 30 Gbps의 고속 데이터 전송 속도를 구현할 수 있습니다. 또한 접점당 0.5 A의 추가 전류를 전송할 수 있습니다. 따라서 유연하게 사용할 수 있으며 0.635 mm 피치로 적용 가능성이 다양합니다.

덜 보기

FS 0,635 보드-투-보드 커넥터의 납땜 접점은 어떻게 테스트할 수 있나요?

접점은 하우징 아래로 라우팅되므로 자동 광학 검사(AOI)가 가능합니다.


FS 0,635 보드-투-보드 커넥터에서는 어떤 핀 개수를 사용할 수 있나요?

FS 0,635 보드-투-보드 커넥터에서는 20핀, 40핀, 60핀, 80핀을 사용할 수 있습니다.