FR 1,27/ 12-FV 6,25 - SMD 암 커넥터
1374027

SMD 암 커넥터, 정격 전류: 2.2 A, 테스트 전압: 840 V AC, 핀 수: 12, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓, 마운팅: SMD납땜

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

이미 설정된 시장 표준을 사용하여 최대 28 Gbps를 최초로 지원하는 고속 데이터 전송은 새로운 설계 가능성을 열어줍니다.​
견고한 6핀 및 100핀 보드-투-보드 및 와이어-투-보드 커넥터는 컴포넌트 옵션과 관련하여 보다 향상된 유연성을 보장합니다.
데이터 무결성을 위한 고객 맞춤형 시뮬레이션을 통해 개발 프로세스 도중 시간 절약
금도금 접점은 장기적으로 안정적인 신호 전송 및 최대 2.3A의 전류를 가능하게 합니다.
MCAD/ECAD 데이터 및 무료 샘플 서비스를 사용한 장치 개발 과정에서 설계 적용을 지원합니다

자주 묻는 질문


고객 맞춤형 제품을 구할 수도 있나요?

예, 피닉스컨택트는 표준 제품 외에도 장치 내 PCB 연결을 위한 고객 맞춤형 제품을 개발하고 있습니다. 피닉스컨택트는 고객 요구 사항을 설계하고 구현하는 데 필요한 조언을 기꺼이 제공합니다.


보드-투-보드 커넥터 FR 1,27이 매우 특별한 이유는 무엇인가요?

video thumbnail of faq answer

새로운 FR 1,27 시리즈는 다양한 측면에서 이전 제품의 특성을 뛰어넘습니다.
금 도금 접점은 향상된 전류 전달 성능을 구현하여, 이제 접점당 공칭 전류가 2.3 A가 되었습니다. 그뿐 아니라, 새로운 FR 1,27 제품 시리즈는 최대 28 Gbps의 고속 데이터 전송에 적합합니다.... 자세히 보기

새로운 FR 1,27 시리즈는 다양한 측면에서 이전 제품의 특성을 뛰어넘습니다.
금 도금 접점은 향상된 전류 전달 성능을 구현하여, 이제 접점당 공칭 전류가 2.3 A가 되었습니다. 그뿐 아니라, 새로운 FR 1,27 제품 시리즈는 최대 28 Gbps의 고속 데이터 전송에 적합합니다.

덜 보기

접점당 2.3 A보다 높은 공칭 전류도 달성할 수 있을까요?

완전 통전 커넥터 하나의 접점당 공칭 전류 상한값은 2.3 A입니다. 예를 들어, 6폴 통전 상태에서는 접점당 3.7 A를 달성할 수 있습니다(주변 온도 20°C 기준).... 자세히 보기

완전 통전 커넥터 하나의 접점당 공칭 전류 상한값은 2.3 A입니다. 예를 들어, 6폴 통전 상태에서는 접점당 3.7 A를 달성할 수 있습니다(주변 온도 20°C 기준).

덜 보기

현재 다른 제조업체에서 만든 1.27 mm 피치 보드-투-보드 커넥터를 사용하고 있습니다. 새로운 FR 1,27로 변경하면 많이 비싸고 복잡할까요?

아니요, 신형 FR 1,27 커넥터는 동형 경쟁업체 제품과 호환이 가능합니다. 관련 테스트 보고서는 요청 시 제공해 드립니다.


FR 1,27 시리즈 보드-투-보드 커넥터에서는 어떤 핀 개수를 사용할 수 있나요?

FR 1,27 커넥터에서는 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80, 100핀을 사용할 수 있습니다.
IDC female 커넥터 스트립은 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80핀 버전으로 제공됩니다.


Does the specified data transmission rate apply to all combinations?

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... 자세히 보기

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.

덜 보기

Where is position 1?

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... 자세히 보기

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.

덜 보기

Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?

The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.


Where can I find out more about board-to-board connectors?

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... 자세히 보기

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.

덜 보기