SM-5ES1N8A8S23X
   - 
  케이블 커넥터
    
      1242761
      
      
    
  
      케이블 커넥터, 긴 직선, 스크류 잠금, M40, 핀 수: 2+3+PE, 접점 유형: 소켓, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 14 mm ... 20.5 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SM, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
        크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
        유연한 사용: 다양한 직경의 케이블을 안정적으로 연결
        한쪽 또는 양쪽에 사전 조립된 케이블이 있는 몰딩 설계