설치 기술 및 액세서리
IBS SUPI 3 QFP - 슬레이브 프로토콜 칩
IBS SUPI 3 QFP
-
슬레이브 프로토콜 칩
2746087
슬레이브 프로토콜 칩, INTERBUS용(QFP 100)
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
프로토콜 칩
설계
QFP 100(PLCC 84는 생산 중단됨)
시스템 속성
모듈
내부 데이터 길이
내부 8바이트, 최대 64바이트까지 외부 확장 가능
프로토콜 칩
IBS SUPI 3 QFP
전기적 속성
IC 전원 공급 전압
5 V DC ±10 % (DC)
공급
일반 전류 소모량
20 mA
인터페이스
사용자 인터페이스
MFP 인터페이스, 디지털 I/O(8 입력/8 출력, 16 입력/16 출력), 마이크로 프로세서용 병렬 포트
INTERBUS
연결 타입
원격 버스, 로컬 버스 또는 설치 원격 버스
프로토콜
INTERBUS
치수
폭
14 mm
높이
3.4 mm
깊이
20 mm
길이
20 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP00
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C (작동 중 최대 75 % 습도)
주변 온도(보관/운송)
5 °C ... 30 °C (최대 60 %)
상용 데이터
항목 번호
2746087
패키지 단위
66 pc
최소 주문 수량
66 pc
판매 키
13
제품 키
DRECAA
GTIN
4017918153588
개당 중량(패키지 포함)
8.127 g
개당 중량(패키지 제외)
8 g
관세 번호
85423290
원산지
JP
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
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
0.048 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
패치 패널/패치 필드
SFP 모듈
PoE 인젝터
DIN 레일용 패치 패널
제품 도움말