PI-EX-UI-UI-AO-NI
-
신호 절연기
2835244
PI 3-way 출력 절연기, 출력 전원 제한(EEX-nL), 구성 가능한 출력/입력 있음, 아날로그 신호의 전기 절연용
PI 3-way 출력 절연기, 출력 전원 제한(EEX-nL), 구성 가능한 출력/입력 있음, 아날로그 신호의 전기 절연용
| 제품 타입 | 절연 증폭기 |
| 애플리케이션 | 아날로그 출력 |
| 정렬 범위 | ± 4 % |
| 정렬 제로(0) | ± 4 % |
| 한도 주파수 (3 dB) | 30 Hz |
| 테스트 전압 출력/전원 공급 | 1.5 kV AC |
| 테스트 전압 입력/출력 | 1.5 kV AC |
| 테스트 전압 입력/전원 공급 | 1.5 kV AC |
| 단계 응답(10-90%) | 11 ms |
| 최대 온도 상관계수 | 0.0075 % |
| 최대 전송 오류 | 0.1 % (종료값, 20°C) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 20 V ... 30 V |
| 일반 전류 소모량 | 35 mA (24 V DC/20 mA) |
| 최대 전류 소모량 | 50 mA |
| 파워 손실 | 타입 0.84 W (24 V DC/20 mA, 최대 1.2 W) |
| 신호 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 사전 구성됨 |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 10 V (다른 설정의 경우 주문 시 알려주십시오.) |
| 최대 전압 입력 신호 | 30 V |
| 최대 전류 입력 신호 | 50 mA |
| 전압 입력의 입력 저항 | 240 kΩ |
| 입력 저항 전류 입력 | 50 Ω |
| 신호 | |
| 출력 설명 | 전원 제한됨 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 사전 구성됨 |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V (다른 설정의 경우 주문 시 알려주십시오.) |
| 최대 전압 출력 신호 | 15 V |
| 최대 전류 출력 신호 | 45 mA |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | ≥ 5 kΩ |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 500 Ω |
| 스트리핑 길이 | 12 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 안전 데이터 | |
| 최대 출력 전압 Uo | 18 V |
| 최대 출력 전류 Io | 140 mA |
| 최대 출력 전원 Po | 1.9 W |
| EEX 사양 | [EEx nL] IIC, EX II (3)GD, KEMA 98 ATEX 1777X |
| IIA: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 8 mH / 35.9 µF |
| IIB: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 4 mH / 8.9 µF |
| IIC: 최대 외부 유도력 Lo / 최대 외부 용량 Co | 410 µH / 1.3 µF |
| 상태 표시 | 녹색 LED (공급 전압) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.4 mm |
| 높이 | 108.6 mm |
| 깊이 | 145 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (수직 조립) |
| -20 °C ... 50 °C (수평 조립) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 80 °C |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 50 082-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 50081-2 |
| 항목 번호 | 2835244 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK1XXX |
| 개당 중량(패키지 포함) | 93 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 93 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |