MINI MCR-SL-I-U-4-SP - 절연 증폭기
2813567

MCR 3-way 신호 처리기, 아날로그 신호의 전기 절연용, 스프링 케이지 연결방식, 입력 신호: 4 mA...20 mA, 출력 신호: 0 V...10 V.교체 부품: 2902003 MINI MCR-2-I4-U-PT.

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
구성 가능한 절연 증폭기의 엔트리 레벨 대안
낮은 전력 소모량
3-way 절연
표준 아날로그 신호의 전기 절연, 변환, 증폭 및 필터링용 초소형 절연 증폭기
고정 신호 조합