WMS 3,2 (30X5)RXL YE - 수축 슬리브
1019184

수축 슬리브, 롤, 노란색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 케이블 직경 범위: 1 ... 3.2 mm, 절취선 있음, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 5000, 텍스트 필드 높이: 5 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

싱글 코어 전선, 전선, 케이블, 공압 호스, 기타 원통형 물체의 영구적이며 직관적인 식별
사다리 스타일 디자인: 양호한 개요와 빠른 사용 용이성을 위해 슬리브는 다음 절단 길이로 사전 조립되어 있습니다(15 mm, 30 mm 또는 60 mm).
한 가지 옵션으로 슬리브에 수동으로 열을 적용하여 제자리에서 수축시킬 수 있습니다
3:1 수축율의 높은 직경 범위
컨트롤 캐비닛 및 머신 빌딩, 석유 및 가스 산업, 철도 산업 등에서 전 세계적으로 널리 사용 및 검증됨