WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL CUS - 수축 슬리브
0833232

수축 슬리브, 롤, 흰색(RAL 9010), 케이블 직경 범위: 4.8 ... 9.5 mm: 사용자 정의, 잘라내기, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 개별 레이블 수: 1, 텍스트 필드 높이: 60 mm, 텍스트 필드 폭: 16 mm

제품의 세부 정보








이점

슬리브는 최적의 소재 사용을 위해 사전 조립되어 있습니다.
WMS ... 수축 슬리브는 전선 및 케이블의 영구적인 캡티브 마킹을 제공합니다.
슬리브는 수축 후에도 유연성을 유지합니다.