WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL YE CUS
-
수축 슬리브
0833211
수축 슬리브, 롤, 노란색, 케이블 직경 범위: 1.2 ... 2.4 mm: 사용자 정의, 잘라내기, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 30 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
슬리브는 최적의 소재 사용을 위해 사전 조립되어 있습니다.
마킹할 전선은 간편하게 슬리브에 꿰어지고 슬리브를 수축하여 고정합니다.
WMS ... 수축 슬리브는 전선 및 케이블의 영구적인 캡티브 마킹을 제공합니다.
슬리브는 수축 후에도 유연성을 유지합니다.
수축 슬리브는 전선에 추가의 전기적 절연과 기계적 보호를 제공합니다.