WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE CUS
-
수축 슬리브
0833237
수축 슬리브, 노란색, 케이블 직경 범위: 9.5 ... 19.1 mm: 사용자 정의, 잘라내기, 마운팅 타입: 슬라이드 온, 텍스트 필드 높이: 30 mm, 텍스트 필드 폭: 60 mm
제품의 세부 정보
제품 타입 | 수축 슬리브 |
적용 영역 | 철도 산업 |
마킹 | |
인쇄 | 사용자 정의 |
폭 | 30 mm |
길이 | 60 mm |
색상 | 노란색 (RAL 1018) |
소재 | 폴리올레핀 |
베이스 부품 소재 | 폴리올레핀 |
수축 속도 | 2:1 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
구성품 | 할로겐 프리 |
수축 온도 | > 90 °C |
외부 케이블 직경 | 9.5 mm ... 19.1 mm |
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
결과 | 테스트 통과 |
페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
결과 | 테스트 통과 |
사양 | EN ISO 1518-1:2023 (준수) |
요구 사항 | ≥ 5 N |
결과 | 테스트 통과 |
Tesafilm 테스트 | |
사양 | DIN EN ISO 2409:2020-12 (준수) |
결과 | 테스트 통과 |
내자외선 | |
사양 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(준수) |
결과 | 테스트 통과 |
테스트 기간 | 96 h |
절차 | 인공 방사선 조사. |
온도 저항 | |
사양 | ANSI/UL 969-2018:03 (에 따름) |
테스트 기간 | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | 테스트 통과 |
문지름 내성 | |
사양 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (부품으로 제공) | |
이소프로필 [CAS No. 67-63-0] |
테스트 통과 |
물 + 석유 에테르 [CAS No. 64742-82-1] |
테스트 통과 |
수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
사양 | ISO 175:2010(준수) |
테스트 기간 | 168 h |
수산화 나트륨 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
테스트 통과 |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
테스트 통과 |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
테스트 통과 |
IRM 901 | 테스트 통과 |
IRM 902 | 테스트 통과 |
아황산 가스가 존재하는 응결 변화 기후에서 수행되는 테스트 | |
사양 | EN ISO 22479:2022-06 |
결과 | 테스트 통과 |
절차 | 방법 B |
주기 | 2 |
염수 분무 테스트 | |
사양 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
결과 | 테스트 통과 |
테스트 기간 | 96 h |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -30 °C ... 105 °C |
권장 주변 온도(보관/운송) | 10 °C ... 25 °C |
권장 습도(보관/운송) | 45 % ... 55 % (원래 포장에 넣어 건조하고 어두운 곳에 보관할 것을 권장합니다.) |
선반 수명 | 2 연도 |
와이프 저항(Wipe resistance) | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
표준 | |
표준/규정 | EN 45545-2 |
마운트 타입 | 슬라이드 온 |
항목 번호 | 0833237 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | BG8126 |
GTIN | 4055626045047 |
개당 중량(패키지 포함) | 3.688 g |
개당 중량(패키지 제외) | 3 g |
관세 번호 | 49119900 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
슬리브는 최적의 소재 사용을 위해 사전 조립되어 있습니다.
WMS ... 수축 슬리브는 전선 및 케이블의 영구적인 캡티브 마킹을 제공합니다.
슬리브는 수축 후에도 유연성을 유지합니다.